17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

LCD PID 制御温度調節器 TXシリーズ

通常単価(税別)
7,49312,899
税込単価
8,24214,189
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・50msの高速サンプリング及び±0.3%表示程度を実現・LCDディスプレイの採用及び白色現在...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

制御出力

外形サイズ

オプション入/出力

最小発注数量
内蔵SSR出力 / 電流
DIN W48×H96mm
警報1
1個
リレー接点出力
DIN W48×H96mm
警報1
1個
内蔵SSR出力
DIN W48×H96mm
警報1
1個
内蔵SSR出力 / 電流
DIN W48×H96mm
警報1+警報2
1個
リレー接点出力
DIN W48×H96mm
警報1+警報2
1個
内蔵SSR出力
DIN W48×H96mm
警報1+警報2
1個
リレー接点出力
DIN W48×H96mm
警報1+警報2+PV伝送
1個
内蔵SSR出力
DIN W48×H96mm
警報1+警報2+PV伝送
1個
内蔵SSR出力 / 電流
DIN W48×H96mm
警報1+警報2+RS485通信
1個
リレー接点出力
DIN W48×H96mm
警報1+警報2+RS485通信
1個
内蔵SSR出力 / 電流
DIN W48×H48mm
警報1
1個
リレー接点出力
DIN W48×H48mm
警報1
1個
内蔵SSR出力
DIN W48×H48mm
警報1
1個
内蔵SSR出力 / 電流
DIN W48×H48mm
警報1+警報2
1個
リレー接点出力
DIN W48×H48mm
警報1+警報2
1個
内蔵SSR出力
DIN W48×H48mm
警報1+警報2
1個
内蔵SSR出力 / 電流
DIN W48×H48mm
警報1+警報2+PV伝送
1個
リレー接点出力
DIN W48×H48mm
警報1+警報2+PV伝送
1個
内蔵SSR出力
DIN W48×H48mm
警報1+警報2+PV伝送
1個
内蔵SSR出力 / 電流
DIN W48×H48mm
警報1+警報2+RS485通信
1個
リレー接点出力
DIN W48×H48mm
警報1+警報2+RS485通信
1個
内蔵SSR出力
DIN W48×H48mm
警報1+警報2+RS485通信
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,899
( 13,089 )
8日目
11,899
( 13,089 )
8日目
11,899
( 13,089 )
8日目
12,899
( 14,189 )
8日目
12,899
( 14,189 )
8日目
12,899
( 14,189 )
8日目
11,175
( 12,293 )
15日目
11,175
( 12,293 )
15日目
11,925
( 13,118 )
15日目
11,925
( 13,118 )
15日目
7,641
( 8,405 )
8日目
7,493
( 8,242 )
8日目
7,493
( 8,242 )
8日目
8,175
( 8,993 )
8日目
8,175
( 8,993 )
8日目
8,175
( 8,993 )
8日目
11,899
( 13,089 )
8日目
11,899
( 13,089 )
8日目
11,899
( 13,089 )
8日目
12,899
( 14,189 )
8日目
12,899
( 14,189 )
8日目
12,899
( 14,189 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50msの高速サンプリング及び±0.3%表示程度を実現
・LCDディスプレイの採用及び白色現在値の表示による優れた視認性
・電流出力又はSSR駆動出力の選択機能
・SSR駆動出力方式選択機能(SSRP機能)により一般ON/OFF制御、サイクル制御、位相制御が可能
・通信出力モデルサポート:RS485(Modbus RTU方式)
・パソコンでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信)
・コンパクトな設計による設置空間の削減

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LCD PID 制御温度調節器 TXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LCD PID 制御温度調節器 TXシリーズ
加熱/冷却同時出力PID制御温度調節器 TKシリーズ
独立1段表示PID制御温度調節器 TR1Dシリーズ
2自由度PID温度調節器 TNシリーズ
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)ミスミミスミ
通常価格7,493-10,320 -7,118 -15,675 --7,940
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目15日目お見積り在庫品1日目
種類温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ温度調節器・コントローラ
制御方式ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御
入力方式熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体
入力点数(ヶ)111111
制御点数(ヶ)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト