17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体高さH(mm)

    ~mm
  • 適用プレート厚さ(mm)

  • クランプ力(kN)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クサビロッククランパーストロング

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体高さH

(mm)

適用プレート厚さ

(mm)

クランプ力

(kN)

最小発注数量
52.5
6~16
1
1個
66.5
6~20
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,000
( 16,500 )
4日目
18,000
( 19,800 )
4日目

詳細情報

基本情報

クランプ力を1000N/2000Nから選択していただくことが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビロッククランパーストロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クサビロッククランパーストロング
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー
コンパクトワークサポーター(BJ360)
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー(自在アプローチ)
ワンタッチナチュラルサポーター
位置決めキー(KE-14×18)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格15,000-4,597 -5,575 -5,258 -32,89927,201
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具サポートユニットワンタッチ取付治具サポートユニットスペーサ・取付金具
本体材質SCM440SUS303SC45CSUS303アルミ合金(A5052)SCM440
ノブ材質SCS13(SUS304相当)---SUS303-
本体表面処理無電解ニッケルメッキ-四三酸化鉄皮膜なしアルマイト表面処理研磨仕上/四三酸化鉄皮膜
ピン材質SCM435SUS304SCM440SUS304--

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング