17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

【コスメック】メカ式ロボットハンドチェンジャー【SMRシリーズ】

通常単価(税別)
66,250149,063
税込単価
72,875163,969
通常出荷日:7日目

ロボットの力で着脱を行うメカ式ハンドチェンジャー。動力源不要・連結時のガタツキゼロで高精度・高剛性。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

分類

最小発注数量
ツールベース
1個
マスターシリンダ(ロボット側)
1個
ツールアダプタ(ツール側)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,375
( 109,313 )
7日目
149,063
( 163,969 )
7日目
66,250
( 72,875 )
7日目

詳細情報

基本情報

ロボットの力で着脱を行うメカ式ハンドチェンジャー。
動力源不要・連結時のガタツキゼロで高精度・高剛性。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【コスメック】メカ式ロボットハンドチェンジャー【SMRシリーズ】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【コスメック】メカ式ロボットハンドチェンジャー【SMRシリーズ】
ロボットハンドチェンジャー【SWLシリーズ】
ロボットハンドチェンジャー【SWRシリーズ】
【コスメック】パレットグリッパ【WVAシリーズ】
STRロボットハンドチェンジャー用外付オプション
ツールチェンジャー OXシリーズ
メーカーコスメックコスメックコスメックコスメックコスメックスター精機
通常価格66,250-11,800 -4,597 -29,688 -16,710 -17,836 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目9日目1日目〜
可搬質量(kg)7~12-----
よく一緒に購入される商品

ツールチェンジャー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト