17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ロボットハンドチェンジャー【SWLシリーズ】

通常単価(税別)
11,800456,725
税込単価
12,980502,398
通常出荷日:7日目

【特長】・従来のロボットハンドチェンジャーと比較し、連結時の厚みを削減!・ISOフランジに直接取付が可...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が56型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

分類

可搬質量

(kg)

使用圧力範囲

(MPa)

外付オプション記号(電極 / エアジョイント)

ジョイント仕様(エア用ポート部)

エアポート数

ケーブル長さ

(m)

出力形式

キット形式

動作確認用センサ仕様

最小発注数量
本体
マスターシリンダ(ロボット側)
50~80
0.3~0.7
-
チェック弁無し(標準)
Rc1/8×4本
-
-
-
センサなし(標準)
1個
本体
マスターシリンダ(ロボット側)
50~80
0.3~0.7
-
チェック弁付き
Rc1/8×4本
-
-
-
センサなし(標準)
1個
本体
ツールアダプタ(ツール側)
50~80
0.3~0.7
-
チェック弁無し(標準)
Rc1/8×4本
-
-
-
-
1個
本体
マスターシリンダ(ロボット側)
80~120
0.3~0.7
-
チェック弁無し(標準)
Rc1/4×4本
-
-
-
センサなし(標準)
1個
本体
マスターシリンダ(ロボット側)
80~120
0.3~0.7
-
チェック弁付き
Rc1/4×4本
-
-
-
センサなし(標準)
1個
本体
ツールアダプタ(ツール側)
80~120
0.3~0.7
-
チェック弁無し(標準)
Rc1/4×4本
-
-
-
-
1個
本体
マスターシリンダ(ロボット側)
120~180
0.3~0.7
-
チェック弁無し(標準)
Rc1/4×4本
-
-
-
センサなし(標準)
1個
本体
マスターシリンダ(ロボット側)
120~180
0.3~0.7
-
チェック弁付き
Rc1/4×4本
-
-
-
センサなし(標準)
1個
本体
ツールアダプタ(ツール側)
120~180
0.3~0.7
-
チェック弁無し(標準)
Rc1/4×4本
-
-
-
-
1個
本体
マスターシリンダ(ロボット側)
180~300
0.3~0.7
-
チェック弁無し(標準)
Rc3/8×4本
-
-
-
センサなし(標準)
1個
本体
マスターシリンダ(ロボット側)
180~300
0.3~0.7
-
チェック弁付き
Rc3/8×4本
-
-
-
センサなし(標準)
1個
本体
ツールアダプタ(ツール側)
180~300
0.3~0.7
-
チェック弁無し(標準)
Rc3/8×4本
-
-
-
-
1個
オプション
ハンダ端子
-
-
電極
-
-
-
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
ハンダ端子
-
-
電極
-
-
-
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
ハンダ端子ケーブル付
-
-
電極
-
-
1
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
ハンダ端子ケーブル付
-
-
電極
-
-
2
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
ハンダ端子ケーブル付
-
-
電極
-
-
1
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
ハンダ端子ケーブル付
-
-
電極
-
-
2
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
D-subコネクタ
-
-
電極
-
-
-
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
D-subコネクタ
-
-
電極
-
-
-
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
パワー伝送タイプ
-
-
電極
-
-
-
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
パワー伝送タイプ
-
-
電極
-
-
-
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
サーボ電極
-
-
電極
-
-
1
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
サーボ電極
-
-
電極
-
-
2
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
サーボ電極
-
-
電極
-
-
5
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
サーボ電極
-
-
電極
-
-
1
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
サーボ電極
-
-
電極
-
-
2
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
サーボ電極
-
-
電極
-
-
5
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
丸型コネクタ
-
-
電極
-
-
-
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
丸型コネクタ
-
-
電極
-
-
-
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
高電流伝送タイプ
-
-
電極
-
-
-
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
高電流伝送タイプ
-
-
電極
-
-
-
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
樹脂コネクタタイプ
-
-
電極
-
-
-
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
樹脂コネクタタイプ
-
-
電極
-
-
-
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
小型電力伝送タイプ
-
-
電極
-
-
-
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
小型電力伝送タイプ
-
-
電極
-
-
-
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
イーサネット電極
-
-
電極
-
-
-
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
イーサネット電極
-
-
電極
-
-
-
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
エアジョイント(J/B/C電極増設可能タイプ)
-
-
エアジョイント
-
4ポート(Φ2相当)
-
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
エアジョイント(J/B/C電極増設可能タイプ)
-
-
エアジョイント
-
4ポート(Φ2相当)
-
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
エアジョイント
-
-
エアジョイント
-
2ポート(Φ4相当)
-
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
エアジョイント
-
-
エアジョイント
-
2ポート(Φ4相当)
-
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
エアジョイント(J/B/C電極増設可能タイプ)
-
-
エアジョイント
-
3ポート(Φ6相当×1ポート、Φ2相当×2ポート)
-
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
エアジョイント(J/B/C電極増設可能タイプ)
-
-
エアジョイント
-
3ポート(Φ6相当×1ポート、Φ2相当×2ポート)
-
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
アース電極
-
-
電極
-
-
-
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
アース電極
-
-
電極
-
-
-
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
防水電極(簡易防水タイプ)
-
-
電極
-
-
1
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
防水電極(簡易防水タイプ)
-
-
電極
-
-
2
-
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
防水電極(簡易防水タイプ)
-
-
電極
-
-
1
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
防水電極(簡易防水タイプ)
-
-
電極
-
-
2
-
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
防水電極(非接触防水タイプ)
-
-
電極
-
-
2
NPN
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
防水電極(非接触防水タイプ)
-
-
電極
-
-
1
NPN/PNP
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
防水電極(非接触防水タイプ)
-
-
電極
-
-
2
PNP
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
小型防水電極(非接触防水タイプ)
-
-
電極
-
-
2
NPN
マスターシリンダ用
-
1個
オプション
小型防水電極(非接触防水タイプ)
-
-
電極
-
-
1
NPN/PNP
ツールアダプタ用
-
1個
オプション
小型防水電極(非接触防水タイプ)
-
-
電極
-
-
2
PNP
マスターシリンダ用
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,350
( 178,585 )
7日目
182,975
( 201,273 )
7日目
67,500
( 74,250 )
7日目
206,563
( 227,219 )
7日目
227,188
( 249,907 )
7日目
88,600
( 97,460 )
7日目
268,600
( 295,460 )
7日目
289,688
( 318,657 )
7日目
106,250
( 116,875 )
7日目
429,688
( 472,657 )
7日目
456,725
( 502,398 )
7日目
138,125
( 151,938 )
7日目
19,000
( 20,900 )
7日目
11,800
( 12,980 )
7日目
29,100
( 32,010 )
7日目
30,700
( 33,770 )
7日目
20,500
( 22,550 )
7日目
22,200
( 24,420 )
7日目
37,038
( 40,742 )
7日目
25,788
( 28,367 )
7日目
75,625
( 83,188 )
7日目
68,913
( 75,804 )
7日目
168,913
( 185,804 )
7日目
175,000
( 192,500 )
7日目
192,976
( 212,274 )
7日目
133,125
( 146,438 )
7日目
140,000
( 154,000 )
7日目
160,788
( 176,867 )
7日目
58,438
( 64,282 )
7日目
39,225
( 43,148 )
7日目
82,663
( 90,929 )
7日目
75,475
( 83,023 )
7日目
23,700
( 26,070 )
7日目
17,100
( 18,810 )
7日目
47,800
( 52,580 )
7日目
42,800
( 47,080 )
7日目
90,938
( 100,032 )
7日目
86,250
( 94,875 )
7日目
30,800
( 33,880 )
7日目
26,300
( 28,930 )
7日目
22,334
( 24,567 )
7日目
12,174
( 13,391 )
7日目
26,600
( 29,260 )
7日目
15,400
( 16,940 )
7日目
108,913
( 119,804 )
7日目
42,500
( 46,750 )
7日目
48,800
( 53,680 )
7日目
49,800
( 54,780 )
7日目
33,800
( 37,180 )
7日目
34,800
( 38,280 )
7日目
78,913
( 86,804 )
7日目
59,225
( 65,148 )
7日目
78,913
( 86,804 )
7日目
49,800
( 54,780 )
7日目
38,800
( 42,680 )
7日目
49,800
( 54,780 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のロボットハンドチェンジャーと比較し、連結時の厚みを削減!
・ISOフランジに直接取付が可能で、最大可搬質量300kgに対応

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボットハンドチェンジャー【SWLシリーズ】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボットハンドチェンジャー【SWLシリーズ】
ロボットハンドチェンジャー【SWRシリーズ】
【コスメック】メカ式ロボットハンドチェンジャー【SMRシリーズ】
【コスメック】パレットグリッパ【WVAシリーズ】
STRロボットハンドチェンジャー用外付オプション
ツールチェンジャー OXシリーズ
メーカーコスメックコスメックコスメックコスメックコスメックスター精機
通常価格11,800-4,597 -66,250 -29,688 -16,710 -17,836 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目9日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェンジャー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト