17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

【コスメック】スクリューロケーター【VXF/VXEシリーズ】

通常単価(税別)
5,55721,015
税込単価
6,11323,117
通常出荷日:7日目

手動で簡単!パレットやプレートを高精度位置決めVXF:繰返し位置決め精度3μm VXE:繰返し位置決め...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

基本形状

種類

外径公差選択

内径寸法

(mm)

外径寸法

(mm)

適応ロケートピン形式

取付ボルトサイズ

機能

最小発注数量
ストレート
ブシュ
+0.026/+0.013
6.6
11
VXE0030-PD/VXE0030-PC
-
-
2個
ツバ付
ピン
+0.020/+0.010
3.4
6
-
取付ボルトサイズ M3
カットピン(1方向位置決め専用)
2個
ツバ付
ピン
+0.020/+0.010
3.4
6
-
取付ボルトサイズ M3
データムピン(基準位置決め専用)
2個
ストレート
ブシュ
+0.033/+0.020
7.7
13
VXF0040-PD/VXF0040-PC
-
-
2個
ツバ付
ピン
p6
4.3
6.5
-
取付ボルトサイズ M4
カットピン(1方向位置決め専用)
2個
ツバ付
ピン
p6
4.3
6.5
-
取付ボルトサイズ M4
データムピン(基準位置決め専用)
2個
ストレート
ブシュ
+0.033/+0.020
9.5
16
VXF0050-PD/VXF0050-PC
-
-
2個
ツバ付
ピン
p6
5.3
8
-
取付ボルトサイズ M5
カットピン(1方向位置決め専用)
2個
ツバ付
ピン
p6
5.3
8
-
取付ボルトサイズ M5
データムピン(基準位置決め専用)
2個
ストレート
ブシュ
+0.033/+0.020
11.5
18
VXF0060-PD/VXF0060-PC
-
-
2個
ツバ付
ピン
p6
6.8
10
-
取付ボルトサイズ M6
カットピン(1方向位置決め専用)
2個
ツバ付
ピン
p6
6.8
10
-
取付ボルトサイズ M6
データムピン(基準位置決め専用)
2個
ストレート
ブシュ
+0.033/+0.020
13.3
20
VXF0080-PD/VXF0080-PC
-
-
2個
ツバ付
ピン
p6
8.5
12
-
取付ボルトサイズ M8
カットピン(1方向位置決め専用)
2個
ツバ付
ピン
p6
8.5
12
-
取付ボルトサイズ M8
データムピン(基準位置決め専用)
2個
ストレート
ブシュ
+0.033/+0.020
16.8
25
VXF0100-PD/VXF0100-PC
-
-
2個
ツバ付
ピン
p6
11
15
-
取付ボルトサイズ M10
カットピン(1方向位置決め専用)
2個
ツバ付
ピン
p6
11
15
-
取付ボルトサイズ M10
データムピン(基準位置決め専用)
2個
ストレート
ブシュ
+0.033/+0.020
20.2
30
VXF0120-PD/VXF0120-PC
-
-
2個
ツバ付
ピン
p6
14
18
-
取付ボルトサイズ M12
カットピン(1方向位置決め専用)
2個
ツバ付
ピン
p6
14
18
-
取付ボルトサイズ M12
データムピン(基準位置決め専用)
2個
ストレート
ブシュ
+0.042/+0.026
24.9
35
VXF0160-PD/VXF0160-PC
-
-
2個
ツバ付
ピン
p6
18
23
-
取付ボルトサイズ M16
カットピン(1方向位置決め専用)
2個
ツバ付
ピン
p6
18
23
-
取付ボルトサイズ M16
データムピン(基準位置決め専用)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,626
( 17,189 )
7日目
5,557
( 6,113 )
7日目
5,557
( 6,113 )
7日目
16,154
( 17,769 )
7日目
6,598
( 7,258 )
7日目
6,598
( 7,258 )
7日目
16,154
( 17,769 )
7日目
6,598
( 7,258 )
7日目
6,598
( 7,258 )
7日目
16,501
( 18,151 )
7日目
7,126
( 7,839 )
7日目
7,126
( 7,839 )
7日目
16,501
( 18,151 )
7日目
7,126
( 7,839 )
7日目
7,126
( 7,839 )
7日目
17,890
( 19,679 )
7日目
7,820
( 8,602 )
7日目
7,820
( 8,602 )
7日目
20,487
( 22,536 )
7日目
8,862
( 9,748 )
7日目
8,862
( 9,748 )
7日目
21,015
( 23,117 )
7日目
9,557
( 10,513 )
7日目
9,557
( 10,513 )
7日目

詳細情報

基本情報

手動で簡単!パレットやプレートを高精度位置決め
VXF:繰返し位置決め精度3μm VXE:繰返し位置決め精度5μm。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【コスメック】スクリューロケーター【VXF/VXEシリーズ】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【コスメック】スクリューロケーター【VXF/VXEシリーズ】
【クリーン洗浄品】位置決めピン用ブシュ 二面フランジ 簡易タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置決め用(圧入タイプ)・ストレート
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置決め用(圧入タイプ)・ツバ付
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置調整タイプ(接着タイプ)・ストレート
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 治具ブッシュ 位置調整タイプ(接着タイプ)・ツバ付
メーカーコスメックミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,557--510 -780 -510 -780 -
通常出荷日7日目6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
材質ステンレスS45C相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当
詳細材質SUS440Cまたは13CrステンレスS45C相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当
表面処理なし無電解ニッケルメッキなしなしなしなし
内径仕様円形円形円形円形円形円形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

治具ブシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト