17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

空気圧グリッパ 外径用Oリング組みつけユニットGS65-B

通常単価(税別)
7,000333,000
税込単価
7,700366,300
通常出荷日:4日目

空気圧グリッパ 外径用Oリング組みつけユニットGS65-B及びアクセサリです。【特長】・開方向のストロ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

詳細タイプ

材質

1爪あたりスプレッドストローク範囲

(mm)

開方向の力

(N)

Oリング直径

(mm)

爪数

(本)

使用温度

(℃)

セット内容

保護等級

規格

接続タイプ

コネクタタイプ

ケーブル長さ

(m)

スイッチング出力

最小発注数量
エアグリッパ
-
-
3~6
300
4~60
6
5~80
-
-
-
-
-
-
-
1個
関連部品
センサケーブル
PUR(被覆)
-
-
-
-
-40~90
-
IP67
UL /CSA
M8ソケット/バラ線
ストレート形
5
-
1個
関連部品
センサケーブル
PUR(被覆)
-
-
-
-
-40~90
-
IP67
UL /CSA
M8ソケット/バラ線
L形
5
-
1個
関連部品
マグネットセンサ
プラスチック(ケース)
-
-
-
-
-30~80
-
IP68
CEマーキング
バラ線
L形
5
PNP
1個
関連部品
マグネットセンサ
プラスチック(ケース)
-
-
-
-
-30~80
-
IP68
CEマーキング
コネクタM8(プラグ)
L形
0.3
NPN
1個
関連部品
マグネットセンサ
プラスチック(ケース)
-
-
-
-
-30~80
-
IP68
CEマーキング
コネクタM8(プラグ)
L形
0.3
PNP
1個
関連部品
マグネットセンサ
プラスチック(ケース)
-
-
-
-
-25~75
-
IP67
CEマーキング
バラ線
ストレート形
5
PNP
1個
関連部品
マグネットセンサ
プラスチック(ケース)
-
-
-
-
-25~75
-
IP67
CEマーキング
コネクタM8(プラグ)
ストレート形
0.3
NPN
1個
関連部品
マグネットセンサ
プラスチック(ケース)
-
-
-
-
-25~75
-
IP67
CEマーキング
コネクタM8(プラグ)
ストレート形
0.3
PNP
1個
関連部品
イジェクタジョーセット
アルミ
-
-
-
-
-
6個入
-
-
-
-
-
-
1個
関連部品
エキスパンドジョーセット
スチール
-
-
-
-
-
6個入
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333,000
( 366,300 )
4日目
7,000
( 7,700 )
4日目
7,000
( 7,700 )
4日目
18,300
( 20,130 )
4日目
19,400
( 21,340 )
4日目
19,400
( 21,340 )
4日目
16,800
( 18,480 )
4日目
18,600
( 20,460 )
4日目
18,600
( 20,460 )
4日目
46,800
( 51,480 )
4日目
76,700
( 84,370 )
4日目

詳細情報

基本情報

空気圧グリッパ 外径用Oリング組みつけユニットGS65-B及びアクセサリです。
【特長】
・開方向のストローク調整:Oリングの伸ばしすぎを防ぎ、安定した品質を維持します(GS65-B)
・マグネットセンサ:エンドポジションの検出によりサイクルタイム短縮に貢献します(GS65-B)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気圧グリッパ 外径用Oリング組みつけユニットGS65-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気圧グリッパ 外径用Oリング組みつけユニットGS65-B
TECHMAN ROBOT対応グリッパ コンパクトタイプ
TECHMAN ROBOT対応グリッパ ロングストロークタイプ
ユニバーサルロボット認証グリッパ コンパクトタイプ
TECHMAN ROBOT対応グリッパ 三爪タイプ
協働ロボット用真空グリッパ ファナック CRXシリーズ対応
メーカー鍋屋バイテックCKDCKDCKDCKDSMC
通常価格7,000-262,329 -293,944 -230,844 -277,444 -227,412 -
通常出荷日4日目19日目19日目19日目19日目19日目
ロボットメーカーその他テックマンロボットテックマンロボットユニバーサルロボットテックマンロボットファナック

ロボットグリッパカテゴリの売れ筋ランキング