メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

HEAVY-DUTY PUSH-PULL CLAMPS

通常単価(税別)
32,100
税込単価
35,310
通常出荷日:9日目

トグルクランプ HEAVY-DUTY PUSH-PULL CLAMPS。【仕様】・締圧力:12000N

詳細を確認

型番:

P-1200L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-1200Lの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M10
締圧力(N)
12000

型番リスト

表示件数
型番
P-1200L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,100
( 35,310 )
9日目

詳細情報

基本情報

トグルクランプ HEAVY-DUTY PUSH-PULL CLAMPS。
【仕様】
・締圧力:12000N

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HEAVY-DUTY PUSH-PULL CLAMPSの型番P-1200Lのページです。 型番P-1200Lに関する仕様情報を記載しております。
HEAVY-DUTY PUSH-PULL CLAMPSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HEAVY-DUTY PUSH-PULL CLAMPS
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1470N
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク42mm ストレートアーム GH-305-EM
【エコノミーシリーズ】 トグルクランプ横型 264N ボルト固定タイプ ロング持ち手
フック型クランプ No.FA160
下方押さえ型クランプ No.40K-2S(ハンドル縦型)
メーカーロームヘルドハルダーミスミGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)ミスミカクタカクタ
通常価格32,100900 -1,8476602,5833,837
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目8日目
種類横押し型下面押さえ・ハンドル立型横押し型下面押さえ・ハンドル横型引張り型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースストレートベース
クランプボルトサイズM10M8M10M4M10M6
締圧力(N)120001470386026430001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト