17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が66型番あります。

オールアンカー C/SC

通常単価(税別)
535,832特別価格
税込単価
586,415特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ナット締め付けタイプなので取り外しが可能。・施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で確...

詳細を確認
未確定:候補が66型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(M)

本体材質

全長

(mm)

ねじ長さ

(mm)

表面処理

取付物厚み

(mm)

下穴径

(mm)

最大荷重(引張)

(kN)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

埋込み深さ

(mm)

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
10
[鉄] スチール
100
30
三価クロメート
1~46
10.5
10.2
4996620100212
309-4251
64.3
40
M10X100
M10-100
10
50個
10
[鉄] スチール
120
30
三価クロメート
1~66
10.5
10.2
4996620100236
376-5261
76.3
40
M10X120
M10-120
10
50個
10
[鉄] スチール
150
30
三価クロメート
1~96
10.5
10.2
4996620100267
376-5270
95.4
40
M10X150
M10-150
10
50個
10
[鉄] スチール
50
20
三価クロメート
1~6
10.5
7.2
4996620100137
132-8891
36.0
30
M10X50
M10-50
10
50個
10
[鉄] スチール
60
25
三価クロメート
1~6
10.5
10.2
4996620100151
132-8905
41.7
40
M10X60
M10-60
10
50個
10
[鉄] スチール
70
25
三価クロメート
1~16
10.5
10.2
4996620142106
309-9482
46.7
40
M10X70
M10-70
10
50個
10
[鉄] スチール
80
25
三価クロメート
1~26
10.5
10.2
4996620100175
132-8913
53.7
40
M10X80
M10-80
10
50個
10
[鉄] スチール
90
30
三価クロメート
1~36
10.5
10.2
4996620100199
132-8921
58.3
40
M10X90
M10-90
10
50個
12
[鉄] スチール
100
40
三価クロメート
1~36
12.7
17.1
4996620100359
132-8964
96.6
50
M12X100
M12-100
10
30個
12
[鉄] スチール
120
50
三価クロメート
1~56
12.7
17.1
4996620100373
132-8972
114.2
50
M12X120
M12-120
10
30個
12
[鉄] スチール
150
50
三価クロメート
1~86
12.7
17.1
4996620100397
309-4260
135.7
50
M12X150
M12-150
10
30個
12
[鉄] スチール
60
20
三価クロメート
1~6
12.7
13.9
4996620100298
132-8930
65.8
40
M12X60
M12-60
10
30個
12
[鉄] スチール
70
25
三価クロメート
1~6
12.7
17.1
4996620100311
132-8948
73.0
50
M12X70
M12-70
10
30個
12
[鉄] スチール
80
25
三価クロメート
1~16
12.7
17.1
4996620142199
311-0681
82.1
50
M12X80
M12-80
10
30個
12
[鉄] スチール
90
30
三価クロメート
1~26
12.7
17.1
4996620100335
132-8956
89.0
50
M12X90
M12-90
10
30個
16
[鉄] スチール
100
40
三価クロメート
1~20
17.0
29.9
4996620100472
132-8981
178.8
60
M16X100
M16-100
10
15個
16
[鉄] スチール
120
40
三価クロメート
1~40
17.0
29.9
4996620100496
132-8999
207.3
60
M16X120
M16-120
10
15個
16
[鉄] スチール
150
50
三価クロメート
1~70
17.0
29.9
4996620100519
132-9006
256.0
60
M16X150
M16-150
10
15個
16
[鉄] スチール
190
50
三価クロメート
1~110
17.0
29.9
4996620100533
376-5288
318.0
60
M16X190
M16-190
10
15個
16
[鉄] スチール
80
30
三価クロメート
1~10
17.0
21.5
4996620100458
132-9014
151.8
50
M16X80
M16-80
10
15個
20
[鉄] スチール
100
40
三価クロメート
1~15
21.5
29.4
4996620100595
376-5296
298.7
60
M20X100
M20-100
10
10個
20
[鉄] スチール
130
50
三価クロメート
1~25
21.5
41.4
4996620100618
132-9022
367.3
80
M20X130
M20-130
10
10個
20
[鉄] スチール
150
50
三価クロメート
1~45
21.5
41.4
4996620100632
132-9031
419.2
80
M20X150
M20-150
10
10個
20
[鉄] スチール
190
50
三価クロメート
1~85
21.5
41.4
4996620100656
132-9049
500.7
80
M20X190
M20-190
10
10個
20
[鉄] スチール
230
50
三価クロメート
1~125
21.5
41.4
4996620100670
376-5300
600.1
80
M20X230
M20-230
10
10個
6
[鉄] スチール
45
15
三価クロメート
1~5
6.4
3.9
4996620100014
132-8841
10.5
30
M6X45
M6-45
10
50個
6
[鉄] スチール
60
20
三価クロメート
1~20
6.4
3.9
4996620100038
132-8859
14.7
30
M6X60
M6-60
10
50個
8
[鉄] スチール
100
35
三価クロメート
1~55
8.5
6.5
4996620101899
376-5318
40.6
35
M8X100
M8-100
10
50個
8
[鉄] スチール
40
15
三価クロメート
1~5
8.5
4.9
4996620100052
376-5326
19.3
25
M8X40
M8-40
10
50個
8
[鉄] スチール
50
20
三価クロメート
1~5
8.5
6.5
4996620100076
132-8867
22.4
35
M8X50
M8-50
10
50個
8
[鉄] スチール
60
20
三価クロメート
1~15
8.5
6.5
4996620142052
376-5334
26.1
35
M8X60
M8-60
10
50個
8
[鉄] スチール
70
25
三価クロメート
1~25
8.5
6.5
4996620100090
132-8875
28.7
35
M8X70
M8-70
10
50個
8
[鉄] スチール
90
25
三価クロメート
1~45
8.5
6.5
4996620100113
132-8883
36.3
35
M8X90
M8-90
10
50個
10
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
100
30
なし
1~46
10.5
10.2
4996620103145
309-5606
64.9
40
M10X100
M10-100
10
50個
10
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
120
30
なし
1~66
10.5
10.2
4996620103152
376-5580
77.6
40
M10X120
M10-120
10
50個
10
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
150
30
なし
1~96
10.5
10.2
4996620103312
376-5598
95.6
40
M10X150
M10-150
10
50個
10
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
50
20
なし
1~6
10.5
7.2
4996620103107
132-9162
35.3
30
M10X50
M10-50
10
50個
10
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
60
25
なし
1~6
10.5
10.2
4996620103114
132-9171
40.2
40
M10X60
M10-60
10
50個
10
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
70
25
なし
1~16
10.5
10.2
4996620103091
309-5720
45.9
40
M10X70
M10-70
10
50個
10
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
80
25
なし
1~26
10.5
10.2
4996620103121
132-9189
50.9
40
M10X80
M10-80
10
50個
10
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
90
30
なし
1~36
10.5
10.2
4996620103138
132-9197
59.4
40
M10X90
M10-90
10
50個
12
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
100
40
なし
1~36
12.7
17.1
4996620103220
132-9235
97.9
50
M12X100
M12-100
10
30個
12
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
120
50
なし
1~56
12.7
17.1
4996620103237
132-9243
116.0
50
M12X120
M12-120
10
30個
12
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
150
50
なし
1~86
12.7
17.1
4996620103244
309-5738
140.5
50
M12X150
M12-150
10
30個
12
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
60
20
なし
1~6
12.7
13.9
4996620103190
132-9201
67.0
40
M12X60
M12-60
10
30個
12
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
70
25
なし
1~6
12.7
17.1
4996620103206
132-9219
47.8
50
M12X70
M12-70
10
30個
12
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
80
25
なし
1~16
12.7
17.1
4996620103183
309-5746
82.5
50
M12X80
M12-80
10
30個
12
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
90
30
なし
1~26
12.7
17.1
4996620103213
132-9227
90.7
50
M12X90
M12-90
10
30個
16
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
100
40
なし
1~20
17.0
29.9
4996620103275
132-9251
179.5
60
M16X100
M16-100
10
15個
16
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
120
40
なし
1~40
17.0
29.9
4996620103282
132-9260
211.4
60
M16X120
M16-120
10
15個
16
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
150
50
なし
1~70
17.0
29.9
4996620103299
132-9278
259.3
60
M16X150
M16-150
10
15個
16
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
190
50
なし
1~110
17.0
29.9
4996620103305
376-5601
320.3
60
M16X190
M16-190
10
15個
16
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
80
30
なし
1~10
17.0
21.5
4996620103268
132-9286
154.5
50
M16X80
M16-80
10
15個
20
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
100
40
なし
1~15
21.5
29.4
4996620103329
376-5610
301.5
60
M20X100
M20-100
10
10個
20
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
130
50
なし
1~25
21.5
41.4
4996620103336
132-9294
366.3
80
M20X130
M20-130
10
10個
20
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
150
50
なし
1~45
21.5
41.4
4996620103343
132-9308
420.9
80
M20X150
M20-150
10
10個
20
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
190
50
なし
1~85
21.5
41.4
4996620103350
132-9316
511.4
80
M20X190
M20-190
10
10個
20
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
230
50
なし
1~125
21.5
41.4
4996620103367
376-5628
555.9
80
M20X230
M20-230
10
10個
6
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
45
15
なし
1~5
6.4
3.9
4996620103015
132-9111
11.5
30
M6X45
M6-45
10
50個
6
[ステンレス] ステンレス(SUS304系)
60
20
なし
1~20
6.4
3.9
4996620103022
132-9120
14.8
30
M6X60
M6-60
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171
( 188 )
1日目
208
( 229 )
1日目
319
( 351 )
1日目
77
( 85 )
1日目
71
( 78 )
1日目
114
( 125 )
1日目
121
( 133 )
1日目
141
( 155 )
1日目
197
( 217 )
1日目
261
( 287 )
1日目
350
( 385 )
1日目
129
( 142 )
2日目
116
( 128 )
1日目
157
( 173 )
1日目
173
( 190 )
1日目
311
( 342 )
2日目
418
( 460 )
1日目
563
( 619 )
1日目
732
( 805 )
1日目
313
( 344 )
1日目
705
( 776 )
1日目
846
( 931 )
1日目
1,078
( 1,186 )
1日目
1,264
( 1,390 )
1日目
1,654
( 1,819 )
1日目
53
( 58 )
1日目
73
( 80 )
1日目
169
( 186 )
1日目
79
( 87 )
1日目
59
( 65 )
1日目
84
( 92 )
1日目
86
( 95 )
1日目
131
( 144 )
1日目
536
( 590 )
1日目
680
( 748 )
1日目
871
( 958 )
1日目
305
( 336 )
1日目
307
( 338 )
1日目
419
( 461 )
1日目
430
( 473 )
1日目
450
( 495 )
1日目
707
( 778 )
1日目
869
( 956 )
1日目
1,249
( 1,374 )
1日目
459
( 505 )
1日目
474
( 521 )
1日目
603
( 663 )
1日目
609
( 670 )
1日目
1,217
( 1,339 )
1日目
1,434
( 1,577 )
1日目
1,709
( 1,880 )
1日目
3,313
( 3,644 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
2,293
( 2,522 )
1日目
2,571
( 2,828 )
1日目
2,957
( 3,253 )
1日目
5,2243,642
( 4,006 )
1日目
5,8323,892
( 4,281 )
1日目
155
( 171 )
1日目
182
( 200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナット締め付けタイプなので取り外しが可能。
・施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で確認可能。
・本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけは必要最小限。
・取付物の上から直接施工可能。
・建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに最適。
【用途】
・手摺り取付けやフェンス支柱取付け、ブラケット固定
・設備架台取付け、ラック固定
【仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)、スチール
・ねじ径:M6、M8、M10、M12、M16、M20

商品情報

製品仕様

用途

用途

  • 取付物の上から直接施工ができる。
  • 本体径とねじの呼びが同型。
  • 建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに。
  • コンクリート用。
  • 手摺りの取付け、フェンス支柱固定など。
材質

材質

ス​チ​ー​ル
​​表​面​処​理 ​: ​三​価​ク​ロ​メ​ー​ト​処​理
注意事項

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N / mm^2時の値。
品番ねじの呼び全長
(mm)
ねじ長さ
(mm)
最大取付物厚
(mm)
下穴径
(mm)
引張最大荷重
(kN)
埋込み深さ
(mm)
質量
(g)
C-645M6451556.43.93010.5
C-840M8401558.54.92519.3
C-850M8502058.56.53522.4
C-860M86020158.56.53526.1
C-870M87025258.56.53528.7
C-890M89025458.56.53536.3
C-810M810035558.56.53540.6
C-1050M105020610.57.23036.0
C-1060M106025610.510.24041.7
C-1070M1070251610.510.24046.7
C-1080M1080252610.510.24053.7
C-1090M1090303610.510.24058.3
C-1010M10100304610.510.24064.3
C-1012M10120306610.510.24076.3
C-1015M10150309610.510.24095.4
C-1260M126020612.713.94065.8
C-1270M127025612.717.15073.0
C-1280M1280251612.717.15082.1
C-1290M1290302612.717.15089.0
C-1210M12100403612.717.15096.6
C-1212M12120505612.717.150114.2
C-1215M12150508612.717.150135.7
C-1680M1680301017.021.550151.8
C-1610M16100402017.029.960178.8
C-1612M16120404017.029.960207.3
C-1615M16150507017.029.960256.0
C-1619M161905011017.029.960318.0
C-2010M20100401521.529.460298.7
C-2013M20130502521.541.480367.3
C-2015M20150504521.541.480419.2
C-2019M20190508521.541.480500.7
C-2023M202305012521.541.480600.1

製品仕様

注意事項

注意事項

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N / mm^2時の値。
材質

材質

ステンレス(SUS304系)

アンカー施工例

アンカー施工例

注意事項
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N / mm^2時の値。
品番ねじの呼び全長
(mm)
ねじ長さ
(mm)
最大取付物厚(mm)下穴径
(mm)
引張最大荷重(kN)埋込み深さ
(mm)
質量
(g)
SC-645M6451556.43.93011.5
SC-840M8401558.54.92518.8
SC-850M8502058.56.53523.4
SC-860M86020158.56.53525.4
SC-870M87025258.56.53528.4
SC-890M89025458.56.53538.0
SC-810M810035558.56.53541.6
SC-1050M105020610.57.23035.3
SC-1060M106025610.510.24040.2
SC-1070M1070251610.510.24045.9
SC-1080M1080252610.510.24050.9
SC-1090M1090303610.510.24059.4
SC-1010M10100304610.510.24064.9
SC-1012M10120306610.510.24077.6
SC-1015M10150309610.510.24095.6
SC-1260M126020612.713.94067.0
SC-1270M127025612.717.15074.8
SC-1280M1280251612.717.15082.5
SC-1290M1290302612.717.15090.7
SC-1210M12100403612.717.15097.9
SC-1212M12120505612.717.150116.0
SC-1215M12150508612.717.150140.5
SC-1680M1680301017.021.550154.5
SC-1610M16100402017.029.960179.5
SC-1612M16120404017.029.960211.4
SC-1615M16150507017.029.960259.3
SC-1619M161905011017.029.960320.3
SC-2010M20100401521.529.460301.5
SC-2013M20130502521.541.480366.3
SC-2015M20150504521.541.480420.9
SC-2019M20190508521.541.480511.4
SC-2023M202305012521.541.480555.9
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールアンカー C/SCのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q施工の目安はどこを見れば良いですか。
A
芯棒の頭部がアンカー本体に接するまで打ち込んでください。これに接したら施工完了です。
Q座金付きナットの外径などを知りたいのですが。
A
サンコーテクノのサイトで会員登録(無料)を行うと技術情報がダウンロードできるようになります。お手数ですが、そちらでご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールアンカー C/SC
ヘリカルアンカーボルト
ITハンガー(ITUタイプ)
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製
ハードエッジドライブ皿頭(HDF)
ALCドライブ
メーカーサンコーテクノナベヤサンコーテクノフィッシャーサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格53-2,604 -8,50010,910 -1,44094
通常出荷日1日目〜3日目1日目2日目在庫品1日目1日目
ねじ種MMMMMM
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング