メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

静電容量型近接センサー KC1820

通常単価(税別)
3,797
税込単価
4,177
通常出荷日:10日目~99日目

【特長】・回転可能(20回転)、調整簡単・金属、水、油、ガラス、プラスチック、紙等の検出可能

型番:

KC1820-KP2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KC1820-KP2の仕様・寸法情報

近接センサ 種類
ネジ型
検出距離(範囲)(mm)
11~20
シールド
非シールド
アンプの種類
内蔵型
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
M18
動作電圧(V)
DC12~24
出力形式
NPN(N.O./N.C.)、PNP(N.C./N.O.)
周囲温度(℃)
-20~60
コード仕様
4芯コード
リード線長さ(m)
2
検出距離 L1詳細(mm)
1~16
保護構造
IP66

型番リスト

表示件数
型番
KC1820-KP2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,797
( 4,177 )
10日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転可能(20回転)、調整簡単
・金属、水、油、ガラス、プラスチック、紙等の検出可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電容量型近接センサー KC1820の型番KC1820-KP2のページです。 型番KC1820-KP2に関する仕様情報を記載しております。
静電容量型近接センサー KC1820のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電容量型近接センサー KC1820
U字型磁気近接センサ MUシリーズ
角型誘導近接センサ PSシリーズ(DC 3線式)
近接センサ -KCシリーズ-
円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X
長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-C
メーカーRiKO(リコ)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)RiKO(リコ)オムロンオムロン
通常価格3,7974,997 -3,56813,2437,878 -18,850 -
通常出荷日10日目〜15日目8日目12日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
近接センサ 種類ネジ型溝型角型ネジ型ネジ型円柱型
検出距離(範囲)(mm)11~2021~50~521~50--
シールド非シールド非シールド非シールド非シールド非シールド非シールド
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)M18--M30--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト