メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

イオナイザ用形状保持チューブ ER-VAK30

通常単価(税別)
4,430
税込単価
4,873
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単に曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

ER-VAK30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ER-VAK30の仕様・寸法情報

種類
関連部品
関連部品種類
形状保持チューブ
エア圧力範囲(Mpa)
0.02~0.5
材質
チューブ内部:アルミ、チューブ外被:高密度ポリエチレン、 端末キャップ:ステンレス
チューブ長(mm)
312
チューブ径(mm)
10
最小曲げ半径(mm)
R40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ER-VAK30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,430
( 4,873 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオナイザ用形状保持チューブ ER-VAK30の型番ER-VAK30のページです。 型番ER-VAK30に関する仕様情報を記載しております。
イオナイザ用形状保持チューブ ER-VAK30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオナイザ用形状保持チューブ ER-VAK30
形状保持チューブジョイントノズル
放電針ユニット ER-VWANT
放電針ユニット ER-TFANT
コネクタ付ケーブル ER-VCCJ5
ストレートバーノズル 320mm
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格4,43011,58413,8994,9912,74226,220
通常出荷日4日目4日目7日目4日目4日目4日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類形状保持チューブ形状保持チューブジョイントノズルER-VW用放電針ユニットER-TF用放電針ユニットコネクタ付ケーブルストレートバーノズル
エア圧力範囲(Mpa)0.02~0.50.02~0.5----
材質チューブ内部:アルミ、チューブ外被:高密度ポリエチレン、 端末キャップ:ステンレスステンレス----
チューブ長(mm)312-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト