メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スリット形カップリング SWS-C

通常単価(税別)
1,529
税込単価
1,682
通常出荷日:5日目~99日目

エス・シーのスリット形カップリングです。【仕様】・材質:アルミニウム

型番:

SWS-16C-5X4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWS-16C-5X4の仕様・寸法情報

種類
スリットタイプ
用途
標準 / エンコーダ
軸穴径(加工済) d1(φ)
5
軸穴径(加工済) d2(φ)
4
許容トルク(範囲)(N・m)
~1.00
外径 D(φ)
16
許容トルク(N・m)
0.6
全長 L(mm)
18
慣性モーメント(kg・m2)
2.9×10の-7乗
本体材質
アルミニウム
許容ミスアラインメント
なし
許容偏角(deg)
1
最高回転数(範囲)(r/min)
7,001~10,000
特性
高精度 / バックラッシ0 / 小型
最高回転数(r/min)
9500
分類
カップリング本体

型番リスト

表示件数
型番
SWS-16C-5X4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,529
( 1,682 )
5日目〜

詳細情報

基本情報

エス・シーのスリット形カップリングです。
【仕様】
・材質:アルミニウム

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット形カップリング SWS-Cの型番SWS-16C-5X4のページです。 型番SWS-16C-5X4に関する仕様情報を記載しております。
スリット形カップリング SWS-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット形カップリング SWS-C
スリット形カップリング セットスクリュー・フレキシブルタイプ SCTS
カップリング ショート樹脂タイプ
XSTS-C/XWSS-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング スリットタイプ(SUS316L)
XUT-C フレキシブルカップリング クロスジョイントタイプ
ヘリカルカップリングクランピングスクリュータイプ HC-C
メーカーSC(エス・シー)SC(エス・シー)ミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテックJIT カップリング
通常価格1,5293,584-11,842 -5,997 -1,818 -
通常出荷日5日目〜9日目〜3日目9日目〜4日目〜4日目〜
種類スリットタイプ-スリット形スリットタイプスリットタイプスリットタイプ
用途標準 / エンコーダ標準エンコーダステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ
軸穴径(加工済) d1(φ)53----
軸穴径(加工済) d2(φ)45----
許容トルク(範囲)(N・m)~1.00~1.00~1.00---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト