17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ジョーカップリング スパフレックス スパイダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5371,038
税込単価
5911,142

ジョーカップリングの構成部品スパフレックス スパイダーです。

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

適用カップリング

最小発注数量
AL-070
1個
AL-075
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
537
( 591 )
9日目
1,038
( 1,142 )
9日目

詳細情報

基本情報

ジョーカップリングの構成部品スパフレックス スパイダーです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョーカップリング スパフレックス スパイダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョーカップリング スパフレックス スパイダー
カップリング ジョー形 クランピングタイプ
カップリング ジョー形 セットスクリュータイプ
MJB フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング)
クッション式カップリング QRU
チャンカップリング S100ST-U
メーカー三木プーリミスミミスミ鍋屋バイテックアサ電子工業三ツ星ベルト
通常価格537---9,997 -1,668 -53,911
通常出荷日9日目3日目〜3日目〜3日目〜9日目5日目
種類詳細ジョータイプジョー形ジョー形ジョータイプジョータイプその他
種類メンテナンス品本体本体本体本体本体
緩衝部材質二トリルゴムポリウレタンポリウレタンポリウレタン合成ゴムウレタン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト