メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

シリコンエアピッカー

通常単価(税別)
22,933
税込単価
25,226
通常出荷日:19日目

【特長】・耐寒性、耐熱性にすぐれています・科学的にきわめて安定であり、かつ、白色顔料を使用しているため...

詳細を確認

型番:

P017RSF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P017RSFの仕様・寸法情報

把持方法
ラバーハンドピックタイプ
種類
本体
本体形状
円筒形
環境・用途
標準
付加機能
なし
ストローク調節機構
なし
製品区分
ピッカー
径サイズ(mm)
17
糸構造
ラジアル方向糸入
ゴム種
シリコン
連結・非連結
非連結品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P017RSF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,933
( 25,226 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐寒性、耐熱性にすぐれています
・科学的にきわめて安定であり、かつ、白色顔料を使用しているため清潔感を重視する分野に最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンエアピッカーの型番P017RSFのページです。 型番P017RSFに関する仕様情報を記載しております。
シリコンエアピッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンエアピッカー
平行ハンド超薄形ハンドHLDシリーズ
180°開閉形カム式エアチャック 二次電池対応 25A-MHY2シリーズ
ハンド 薄型ロングストロークハンド HLFシリーズ
ハンド カニ型平行ハンド HFシリーズ
支点開閉形エアチャック MHC2-6/MHCA2-6シリーズ
メーカーブリヂストンIPTCKDSMC近藤製作所近藤製作所SMC
通常価格22,933-14,819 -30,863 -49,401 -7,479 -
通常出荷日19日目39日目19日目14日目〜19日目在庫品1日目〜
把持方法ラバーハンドピックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むスイングタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むスイングタイプ
種類本体本体本体本体本体本体
本体形状円筒形薄形角形角形(フラット形)角形(幅広)角形
環境・用途標準標準標準標準標準標準
付加機能なしなしなしなしなしなし

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト