17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

省エア増圧弁 VBAシリーズ サイズ10A/20A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

省エア増圧弁 VBAシリーズ サイズ10A/20A

販売終了

型番

VBA10A-02G-X3145

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

空気消費量削減、排気リターン回路により再利用エアで作動。
【特長】
・作動音65dB(A)
既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
・充てん時間短縮
・作動回数5,000万回以上
寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
・垂直、水平取付が可能
・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
増圧弁・タンク
ねじ種類
Rc
接続口径
1/4
オプション
OUT側圧力計
ボディサイズ
1/4基準
入力圧力(MPa)
0.2~0.7
出力圧力(MPa)
0.3~1.2
周囲温度(℃)
2~50(凍結なきこと)
圧力計仕様
G36-15-01
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト