メカニカル部品技術窓口

確定しました

ベルト式無段変速機単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

通常単価(税別)
23,790
税込単価
26,169

【特長】・標準Vベルトを採用したバリダイヤプーリで、Pモデルとセットで使用しま...

詳細情報を確認する

ご注意

  • APモデル単体で変速することはできません。

型番:

AP-86-MA-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AP-86-MA-14の仕様・寸法情報

モータ容量(W)
200
適応モータ
その他
減速比
約2
軸方向
ストレート(偏心)
特性
ベルト式無段変速
本体取付
アダプタ
軸径(mm)
14
モータ有無
あり
プーリ外径(mm)
86
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AP-86-MA-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,790
( 26,169 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準Vベルトを採用したバリダイヤプーリで、Pモデルとセットで使用します
・APモデルをモータに、Pモデルを従動側に使用することで軸間距離を変えずに変速することができます

ご注意

  • APモデル単体で変速することはできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト式無段変速機単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)の型番AP-86-MA-14のページです。 型番AP-86-MA-14に関する仕様情報を記載しております。
ベルト式無段変速機単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト式無段変速機単体 APモデル(シングル型可変ピッチプーリ)
ベベルギヤボックス KN型
一段ウォーム減速機(中空軸)AOW70C60
サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 3000W相当
サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 1000W相当
サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 200W相当
メーカー三木プーリニッセイマキシンコーニッセイニッセイニッセイ
通常価格23,79058,94051,12065,354 -53,176 -40,557 -
通常出荷日18日目6日目10日目7日目7日目6日目〜
モータ容量(W)200--30001000200
適応モータその他その他その他サーボモータサーボモータサーボモータ
減速比約2160---
軸方向ストレート(偏心)90度90度ストレート(同心)ストレート(同心)ストレート(同心)
特性ベルト式無段変速ベベルギアウォームギア遊星ギア遊星ギア遊星ギア

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト