メカニカル部品技術窓口

注)スタンバイレギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブル付。
単位:mm
| 型式 | P | A | B | C | D | E | J | M | L | ブラケット取付寸法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | F | G | H | Q | R | S | T | U | V | W | ||||||||||
| AMS20A-□C | 1/8・1/4 | 274.3 | 214.7 | 81.7 | 134.4 | 25.6 | 46.2 | 24 | 40.1 | 85 | 70.2 | 103.2 | 49.7 | 35 | 7 | 14 | 54.5 | 6 | 47 | 42.5 |
| AMS30A-□C | 1/4・3/8 | 291.8 | 214.7 | 87.9 | 134.4 | 29.1 | 46.2 | 30 | 40.1 | 85 | 72.2 | 104.2 | 57.2 | 35 | 7 | 14 | 54.5 | 6 | 47 | 42.5 |
| AMS40A-□C | 3/8・1/2 | 334.8 | 214.9 | 92.4 | 151.6 | 32.6 | 46.2 | 36 | 40.1 | 85 | 89.2 | 105.2 | 75.2 | 40 | 9 | 18 | 65 | 7 | 55 | 50 |
| 型式 | A | F |
|---|---|---|
| AMS20A-H00C | 219.9 | 68.6 |
| AMS30A-H00C | 229.4 | 70.1 |
| AMS40A-H00C | 264.4 | 86.6 |

注)スタンバイレギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブル付。
単位:mm
| 型式 | P | A | B | C | D | E | J | M | L | ブラケット取付寸法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | F | G | H | Q | R | S | T | U | V | W | ||||||||||
| AMS20A-□D | 1/8・1/4 | 274.3 | 214.7 | 85.1 | 134.4 | 25.6 | 46.2 | 24 | 40.1 | 85 | 70.2 | 103.2 | 49.7 | 35 | 7 | 14 | 54.5 | 6 | 47 | 42.5 |
| AMS30A-□D | 1/4・3/8 | 291.8 | 214.7 | 102.1 | 134.4 | 29.1 | 46.2 | 30 | 40.1 | 85 | 72.2 | 104.2 | 57.2 | 35 | 7 | 14 | 54.5 | 6 | 47 | 42.5 |
| AMS40A-□D | 3/8・1/2 | 334.8 | 214.9 | 119.4 | 151.6 | 32.6 | 46.2 | 36 | 40.1 | 85 | 89.2 | 105.2 | 75.2 | 40 | 9 | 18 | 65 | 7 | 55 | 50 |
| 型式 | A | F |
|---|---|---|
| AMS20A-H00D | 219.9 | 68.6 |
| AMS30A-H00D | 229.4 | 70.1 |
| AMS40A-H00D | 264.4 | 86.6 |
| 型式 | AMS20A | AMS30A | AMS40A | |
|---|---|---|---|---|
| 構成機器※ | スタンバイ電空レギュレータ | ITV2050-20 | ITV2050-30 | ITV3050-40 |
| エアマネジメントハブ | EXA1-20 | EXA1-30 | EXA1-40 | |
| 3ポート残圧排気弁 | VP346E | VP546E | VP746E | |
| 管接続口径 | 1/8、1/4 | 1/4、3/8 | 3/8、1/2 | |
| 使用流体 | 空気 | |||
| 定格流量範囲 | 5~500L/min | 10~1000L/min | 20~2000L/min | |
| 周囲温度および使用流体温度 | 0~50℃ | |||
| 保証耐圧力 | 1.0MPa | |||
| 最高使用圧力 | 0.8MPa | |||
| 供給圧力範囲 | 0.3~0.8MPa | |||
| 設定圧力範囲 | 0.2~0.7MPa | |||
| スタンバイ圧力範囲 | 0.2~0.4MPa | |||
| 電源電圧 | DC24V±10% | |||
| 消費電流 | 500mA以下 | |||
| 入出力 | DI×2 DI、DO IO-Link、DI | |||
| 保護構造 | IP65(電気機器部分のみ) | |||
| 質量 | 2200g | 2500g | 3800g | |
※構成機器単体仕様はメーカーカタログにて下記をご参照ください。
・スタンバイ電空レギュレータ P.25
・エアマネジメントハブ P.21
・3ポート残圧排気弁 P.30
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
329,752円 ( 362,727円 ) | 19日目 |
342,718円 ( 376,990円 ) | 19日目 |
342,718円 ( 376,990円 ) | 19日目 |
277,886円 ( 305,675円 ) | 19日目 |
337,379円 ( 371,117円 ) | 19日目 |
350,346円 ( 385,381円 ) | 19日目 |
350,346円 ( 385,381円 ) | 19日目 |
285,514円 ( 314,065円 ) | 19日目 |
329,752円 ( 362,727円 ) | 19日目 |
342,718円 ( 376,990円 ) | 19日目 |
342,718円 ( 376,990円 ) | 19日目 |
277,886円 ( 305,675円 ) | 19日目 |
337,379円 ( 371,117円 ) | 19日目 |
350,346円 ( 385,381円 ) | 19日目 |
350,346円 ( 385,381円 ) | 19日目 |
317,238円 ( 348,962円 ) | 19日目 |
333,184円 ( 366,502円 ) | 19日目 |
346,151円 ( 380,766円 ) | 19日目 |
346,151円 ( 380,766円 ) | 19日目 |
281,318円 ( 309,450円 ) | 19日目 |
341,896円 ( 376,086円 ) | 19日目 |
354,861円 ( 390,347円 ) | 19日目 |
354,861円 ( 390,347円 ) | 19日目 |
290,030円 ( 319,033円 ) | 19日目 |
333,184円 ( 366,502円 ) | 19日目 |
346,151円 ( 380,766円 ) | 19日目 |
346,151円 ( 380,766円 ) | 19日目 |
281,318円 ( 309,450円 ) | 19日目 |
341,896円 ( 376,086円 ) | 19日目 |
354,861円 ( 390,347円 ) | 19日目 |
354,861円 ( 390,347円 ) | 19日目 |
290,030円 ( 319,033円 ) | 19日目 |
345,515円 ( 380,067円 ) | 19日目 |
358,482円 ( 394,330円 ) | 19日目 |
358,482円 ( 394,330円 ) | 19日目 |
293,649円 ( 323,014円 ) | 19日目 |
355,303円 ( 390,833円 ) | 19日目 |
368,268円 ( 405,095円 ) | 19日目 |
368,268円 ( 405,095円 ) | 19日目 |
303,438円 ( 333,782円 ) | 19日目 |
345,515円 ( 380,067円 ) | 19日目 |
358,482円 ( 394,330円 ) | 19日目 |
358,482円 ( 394,330円 ) | 19日目 |
293,649円 ( 323,014円 ) | 19日目 |
355,303円 ( 390,833円 ) | 19日目 |
368,268円 ( 405,095円 ) | 19日目 |
368,268円 ( 405,095円 ) | 19日目 |
303,438円 ( 333,782円 ) | 19日目 |
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化、不要なエア消費を削減。
【特長】
・エア消費量が削減
・OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
・無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティー
通信距離:最大100m
・IO-Linkに対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~