メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ネジックレール (1R型・スチール製)

型番:

1R-15
解除
数量:

1R-15の仕様・寸法情報

レール種類
スイッチ・センサ用レール A形状
穴位置タイプ
穴なし
穴タイプ
穴なし
材質
表面処理
電気亜鉛メッキ
定尺(mm)
1500

型番リスト

表示件数
型番
1R-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,439
( 2,683 )
9日目

詳細情報

基本情報

板厚1tのスチール製レールです。
【特長】
・小型部品の取付けや制御盤等の扉の裏面に溶接するレールに適します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジックレール (1R型・スチール製)の型番1R-15のページです。 型番1R-15に関する仕様情報を記載しております。
ネジックレール (1R型・スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジックレール (1R型・スチール製)
ネジックレール (1R-S型・ステンレス製)
【クリーン洗浄品】センサ用C型レール
マイクロフォトセンサ用レール
【クリーン洗浄品】簡易ステー
【クリーン洗浄品】DINレール
メーカー協伸電業協伸電業ミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,4395,836-1,650 ---
通常出荷日9日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
レール種類スイッチ・センサ用レール A形状スイッチ・センサ用レール A形状スイッチ・センサ用レール C形状マイクロフォトセンサ用レールセンサレール用アクセサリDINレール
穴位置タイプ穴なし穴なし穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴位置固定
穴タイプ穴なし穴なし長穴キリ穴/長穴キリ穴/長穴キリ穴/長穴
材質ステンレスA6063SPCCSPCCA6063S-T5
表面処理電気亜鉛メッキ処理なし白アルマイト三価クロメート三価クロメート白アルマイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました