メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エアブレーキ BSM形(マイクロ形)

通常単価(税別)
77,093
税込単価
84,802

【特長】・小形、軽量で広いトルク調整範囲トルクは空気圧によって広範囲に調整でき...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ブレーキ
  • 伝達 種類
    空気圧
  • 回転速度限界 Nb (rpm)
    3600
  • 静摩擦トルク 0.6MPa時 (N・m)
    13.7

型番:

BSM12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BSM12の仕様・寸法情報

種類
ブレーキ
伝達 種類
空気圧
回転速度限界 Nb(rpm)
3600
静摩擦トルク 0.6MPa時(N・m)
13.7

型番リスト

表示件数
型番
BSM12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,093
( 84,802 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形、軽量で広いトルク調整範囲
トルクは空気圧によって広範囲に調整できます。
・信頼性
電気火花が発生しません。
・高頻度、連続すべりに最適
高頻度、高負荷、連続すべりなどの過酷な条件に耐えられます。
・ソフトストップが簡単
空気圧の調整でなめらかな、停止ができます。
・長寿命で保守容易
放熱効果が良く、摩擦板も厚いので長寿命です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアブレーキ BSM形(マイクロ形)の型番BSM12のページです。 型番BSM12に関する仕様情報を記載しております。
エアブレーキ BSM形(マイクロ形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアブレーキ BSM形(マイクロ形)
カムクラッチ MZ-Gシリーズ
パーマネントシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット
カムクラッチ PBシリーズ
ヒステリシスシリーズ ヒステリシスクラッチ
ヒステリシスシリーズ ヒステリシスブレーキ
メーカー旭精工ツバキE&MシンフォニアテクノロジーツバキE&Mシンフォニアテクノロジーシンフォニアテクノロジー
通常価格77,09349,889443,313102,650183,026264,205
通常出荷日2日目5日目3日目4日目3日目3日目
種類ブレーキクラッチクラッチ・ブレーキユニットクラッチクラッチブレーキ
伝達 種類空気圧機械無励磁作動機械ヒステリシスヒステリシス
回転速度限界 Nb(rpm)3600900-40036003600
静摩擦トルク 0.6MPa時(N・m)13.718640843--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラッチ・ブレーキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト