メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フィルター SV-IR シリーズ

通常単価(税別)
19,612
税込単価
21,573
通常出荷日:4日目

【特長】・IRカットフィルター・カラー撮影時におけるノイズ源をカット

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

SV-IR270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SV-IR270の仕様・寸法情報

サイズ
Φ28.5
レンズのフィルターネジ径
M27 P=0.5mm
適用機種
REMARK
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SV-IR270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,612
( 21,573 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IRカットフィルター
・カラー撮影時におけるノイズ源をカット

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルター SV-IR シリーズの型番SV-IR270のページです。 型番SV-IR270に関する仕様情報を記載しております。
フィルター SV-IR シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルター SV-IR シリーズ
偏光フィルター PLシリーズ
青フィルター V44シリーズ
紫外カットフィルター L42シリーズ
紫外透過フィルター U340シリーズ
偏光フィルター HN・HNR・HNR-FAシリーズ
メーカーヴイ・エス・テクノロジーシーシーエスシーシーエスシーシーエスシーシーエス日進電子工業
通常価格19,6128,100 -12,68913,750 -14,431 -7,743 -
通常出荷日4日目5日目〜5日目5日目〜5日目〜5日目〜
サイズΦ28.5-----
レンズのフィルターネジ径M27 P=0.5mm-----
適用機種REMARK-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光源用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト