メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

鋼球(精密ボール) SUS304 ミリサイズ

通常単価(税別)
19
税込単価
21
通常出荷日:4日目

このステンレス鋼は熱処理によって硬化しないが、耐蝕性がよくなると共に非磁性、高い耐久性そして高温度低温...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SUS304-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUS304-3の仕様・寸法情報

材質
SUS304
サイズ単位
ミリ
直径(ミリ)(mm)
3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SUS304-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19
( 21 )
4日目

詳細情報

基本情報

このステンレス鋼は熱処理によって硬化しないが、耐蝕性がよくなると共に非磁性、高い耐久性そして高温度低温度における優れた機械的諸性質を持っています。この特長は弁体などに広く使われています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼球(精密ボール) SUS304 ミリサイズの型番SUS304-3のページです。 型番SUS304-3に関する仕様情報を記載しております。
鋼球(精密ボール) SUS304 ミリサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼球(精密ボール) SUS304 ミリサイズ
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ
球(精密ボール) 窒化珪素セラミック ミリサイズ
鋼球(精密ボール) SUJインチサイズ
メーカーツバキ・ナカシマツバキ・ナカシマツバキ・ナカシマツバキ・ナカシマツバキ・ナカシマツバキ・ナカシマ
通常価格1919 -9 -18 -287 -8 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質SUS304SUS440CSUJ2SUS440C窒化珪素セラミック-
サイズ単位ミリミリミリインチミリインチ
直径(ミリ)(mm)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真円球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト