メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ドライリンR フランジ型ベアリング FJUM-01

型番:

FJUM-01-20
解除
数量:

FJUM-01-20の仕様・寸法情報

スライダー形状
ブロックタイプ
販売形態
単品
種類
ベアリング
形状
丸型
材質
イグリデュールJ
内径 Φd1
20.0
オプション
フローティングベアリング
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FJUM-01-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,117
( 6,729 )
9日目

詳細情報

基本情報

丸軸リニアガード用ドライリンRフランジ型ベアリングFJUM-01です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライリンR フランジ型ベアリング FJUM-01の型番FJUM-01-20のページです。 型番FJUM-01-20に関する仕様情報を記載しております。
ドライリンR フランジ型ベアリング FJUM-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライリンR フランジ型ベアリング FJUM-01
ドライリンR スライド部 JUM-01
ドライリンR スライド部 JUM-02
ドライリンW シングルレール角型(無給油タイプ)レール単品
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-01/02-27 レール単品
ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 組立て品
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格6,1172,9451,451---
通常出荷日9日目7日目7日目9日目9日目9日目
スライダー形状ブロックタイプ--ブロックタイプレール内収納タイプブロックタイプ
販売形態単品単品単品単品単品セット品
種類ベアリングスライド部スライド部単品(レール)単品(レール)組立て品(レール+キャリッジ)
形状丸型クローズ型、長尺、標準クローズ型、短尺、コンパクト---
材質イグリデュールJイグリデュールJイグリデュールJ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ガイドユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました