17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ドライリンR スライド部 JUM-01

通常単価(税別)
1,2274,179
税込単価
1,3504,597
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・取付穴にぴったりクリップ固定・軸方向の固定はスナップリング・溝よじれ防止は安全用ピンのラッチ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

レール幅 W

レール長さ(範囲選択)

内径 Φd1

最小発注数量
18mm
20~50
16
1個
34mm
50.1~100
30
1個
44mm
50.1~100
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,227
( 1,350 )
3日目
2,945
( 3,240 )
7日目
4,179
( 4,597 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付穴にぴったりクリップ固定
・軸方向の固定はスナップリング
・溝よじれ防止は安全用ピンのラッチで(穴Φz)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライリンR スライド部 JUM-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライリンR スライド部 JUM-01
ドライリンR スライド部 JUM-02
ドライリンR フランジ型ベアリング FJUM-01
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-01/02-27 レール単品
ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 組立て品
ドライリンN テクニカルデータ レール単品
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格1,227-1,451 -6,117---
通常出荷日3日目〜7日目〜9日目9日目9日目9日目
販売形態単品単品単品単品セット品単品
種類リテーナタイプリテーナタイプ----
セット品/単品オプション部品オプション部品----
材質樹脂樹脂----
形状クローズ型、長尺、標準クローズ型、短尺、コンパクト丸型---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ガイドユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト