メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドライリンN 薄型リニアガイド用ガイドキャリッジ

型番:

NW-12-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NW-12-40の仕様・寸法情報

スライダー形状
レール内収納タイプ
販売形態
単品
種類
キャリッジ
キャリッジの種類
ねじ山付き
レール巾(mm)
40
オプション
フローティングベアリングなし

型番リスト

表示件数
型番
NW-12-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,469
( 2,716 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

イグスのドライリンN薄型リニアガイド用ガイドキャリッジです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライリンN 薄型リニアガイド用ガイドキャリッジの型番NW-12-40のページです。 型番NW-12-40に関する仕様情報を記載しております。
ドライリンN 薄型リニアガイド用ガイドキャリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライリンN 薄型リニアガイド用ガイドキャリッジ
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 キャリッジ単品
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-80 キャリッジ単品
ドライリンN 薄型リニアガイド 無給油タイプNK-01/02-27
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 レール単品
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-80 レール単品
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格2,4691,2752,709953 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目9日目
スライダー形状レール内収納タイプレール内収納タイプレール内収納タイプレール内収納タイプレール内収納タイプレール内収納タイプ
販売形態単品単品単品単品単品単品
種類キャリッジ---単品(レール)単品(レール)
キャリッジの種類ねじ山付きねじ山付きねじ山付き---
レール巾(mm)40178027--

無給油ガイドユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト