メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチール製ホイール OKR38型(軽荷重用)

通常単価(税別)
539
税込単価
593
通常出荷日:5日目

【特長】・コロコンキャリヤーOKR38型用のホイールです・許容荷重(ホイール1個当りの強度):10kg...

詳細を確認

型番:

OKR38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OKR38の仕様・寸法情報

ローラ材質
スチール
ライニング材質
ライニングなし
外径 D(φ)
38
幅 W(mm)
26.8
表面処理
表面処理なし
軸種類
軸(ボルト)付き
ベアリング
シングル
ベアリング材質
スチール
荷重(目安)(N)
98
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OKR38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539
( 593 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コロコンキャリヤーOKR38型用のホイールです
・許容荷重(ホイール1個当りの強度):10kg/個(無衝撃時の数値です)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ホイール OKR38型(軽荷重用)の型番OKR38のページです。 型番OKR38に関する仕様情報を記載しております。
スチール製ホイール OKR38型(軽荷重用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ホイール OKR38型(軽荷重用)
ホイールコンベヤ用単品ホイール ステンレス製ホイール径38mm
ホイールコンベヤ用単品ホイール 樹脂製径38mm
ホイールコンベヤ用単品ホイール アルミ製ホイール径38mm
スチール製プレスホイール(RSS-50)
スチール製プレスホイール(W-5025KW)
メーカーオークラ輸送機トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マキテックマキテック
通常価格539842314367417541
通常出荷日5日目3日目5日目5日目4日目4日目
ローラ材質スチールステンレス樹脂アルミニウムスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
外径 D(φ)383838385050
幅 W(mm)26.81212121625
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なしクロメートクロメート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト