メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リニアボールベアリング 形式LB(標準形)シールなし

通常単価(税別)
952
税込単価
1,047
通常出荷日:3日目

【特長】・低摩擦ボールと軌道面が点接触すること、ボールを円滑に循環させる設計であることにより低摩擦を実...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

LB6NY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB6NYの仕様・寸法情報

タイプ
ストレート
スタイル
スタンダード
直動/回転運動
リニアブッシュ(直動のみ)
内接円径 dr(φ)
6
基本定格荷重 動定格(N)
74
全長 L(mm)
19
外筒材質
外筒表面処理
表面処理なし
モーション
直動運動
潤滑の種類
なし
ボールの循環種類
シングル
外径 D(φ)
12
精度
並級
偏心(μm)
偏心してない
種類
標準
長さ
標準

型番リスト

表示件数
型番
LB6NY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952
( 1,047 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低摩擦
ボールと軌道面が点接触すること、ボールを円滑に循環させる設計であることにより低摩擦を実現。スティックスリップがほとんどありません
・低騒音
合成樹脂のボール保持器の効果で、騒音の発生は低いレベルです
・高精度
優れた品質管理システムにより、精度保証されています
・耐久性
真空脱ガスした清浄度の良い材料と優れた熱処理により十分な耐久性をもっています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアボールベアリング 形式LB(標準形)シールなしの型番LB6NYのページです。 型番LB6NYに関する仕様情報を記載しております。
リニアボールベアリング 形式LB(標準形)シールなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアボールベアリング 形式LB(標準形)シールなし
フランジ付リニアブッシュ LFD形 ダブル丸形フランジ
フランジ付リニアブッシュ ダブル センター位置 角形フランジ
フランジ付リニアブッシュ ショートタイプ
インローフランジ付リニアブッシュ ショートタイプ
スライドブッシュ SM形(標準形)
メーカーNSKオザック精工オザック精工ミスミミスミ日本ベアリング
通常価格9523,8624,824840 -1,090 -459 -
通常出荷日3日目7日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
タイプストレート標準フランジセンターフランジ標準フランジインローフランジストレート
スタイルスタンダードスタンダード-スタンダードスタンダード-
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)-リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
内接円径 dr(φ)61613---
基本定格荷重 動定格(N)741248902---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました