メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パッチン錠 標準タイプ・スチール製 P32【4個入り】

型番:

P32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

P32の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
本体取付穴径(mm)
4.0
受け穴径(mm)
3.0
材質詳細
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上
ニッケルメッキ
質量(g)
140
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P32
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,393
( 3,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー形状をつまみやすくし、操作性を良くしました
【材質】
・冷間圧延鋼板(SPCC)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッチン錠 標準タイプ・スチール製 P32の型番P32のページです。 型番P32に関する仕様情報を記載しております。
パッチン錠 標準タイプ・スチール製 P32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッチン錠 標準タイプ・スチール製 P32
パッチン錠 ばねタイプ・スチール製 P31
パッチン錠 ラッチタイプ・スチール製
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製
パッチン錠 ロックタイプ ステンレス製
パッチン錠 鍵穴付ばねタイプ・ステンレス製
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,3932,0762,4771,1392,7383,055
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
本体取付穴径(mm)4.03.23.03.23.55.2
受け穴径(mm)3.03.23.53.25.25.2
材質詳細冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト