メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パッチン錠 ばねタイプ・スチール製 P31【4個入り】

通常単価(税別)
2,076
税込単価
2,284
通常出荷日:1日目

【特長】・バネ作用により振動に強いです【材質】・冷間圧延鋼板(SPCC)

型番:

P31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

P31の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
スプリング
あり
本体取付穴径(mm)
3.2
受け穴径(mm)
3.2
材質詳細
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上
三価ユニクロメッキ
質量(g)
180

型番リスト

表示件数
型番
P31
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,076
( 2,284 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネ作用により振動に強いです
【材質】
・冷間圧延鋼板(SPCC)

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッチン錠 ばねタイプ・スチール製 P31の型番P31のページです。 型番P31に関する仕様情報を記載しております。
パッチン錠 ばねタイプ・スチール製 P31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッチン錠 ばねタイプ・スチール製 P31
パッチン錠 鍵穴付ばねタイプ・ステンレス製
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製
パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製
TRUSCO コーナーキャッチクリップ ステンレス製 1個入
パッチン錠 標準タイプ・スチール製 P32
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,0763,0551,1392,4681,2013,393
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
種類平行型平行型平行型平行型コーナー型平行型
材質スチールステンレススチールステンレスステンレススチール
スプリングありありありありあり-
本体取付穴径(mm)3.25.23.23.24.54.0
受け穴径(mm)3.25.23.23.24.53.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト