メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

チャンカップリング S100ST-U

通常単価(税別)
53,911
税込単価
59,302
通常出荷日:6日目

【特長】・小型で伝達トルクが大きい・軽量・コンパクトで取替え、取付けが容易・高速回転の機械に最適・静か...

詳細を確認

型番:

S100ST-U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

S100ST-Uの仕様・寸法情報

種類詳細
その他
種類
本体
用途
標準
その他種類
チャンカップリングS
軸穴径(加工済) D1(φ)
42
軸穴径(加工済) D2(φ)
42
常用最大トルク範囲(N・m)
100.01~500.00
外径A(φ)
105
常用最大トルク(N・m)
343
慣性モーメント(kg・m2)
2.0×10の-3乗(片側)/4.1×10の-3乗(全体)
全長W(mm)
125
本体材質
[スチール] スチール
最高回転数(範囲)(r/min)
7,001~10,000
特性
小型 / 耐熱
弾性体材質
ウレタン
最高回転数(r/min)
7250

型番リスト

表示件数
型番
S100ST-U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,911
( 59,302 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で伝達トルクが大きい
・軽量・コンパクトで取替え、取付けが容易
・高速回転の機械に最適
・静かな運転で長寿命を実現

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンカップリング S100ST-Uの型番S100ST-Uのページです。 型番S100ST-Uに関する仕様情報を記載しております。
チャンカップリング S100ST-Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンカップリング S100ST-U
カップリング ジョー形 クランピングタイプ
カップリング ジョー形 セットスクリュータイプ
ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM
クッション式カップリング QRU
ジョー形カップリング クランピングタイプ SRJ-C
メーカー三ツ星ベルトミスミミスミSUNGIL(ソンイル)アサ電子工業SC(エス・シー)
通常価格53,911--4,341 -1,668 -3,055
通常出荷日6日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜9日目9日目〜
種類詳細その他ジョー形ジョー形ジョータイプジョータイプ-
種類本体本体本体本体本体本体
その他種類チャンカップリングS-----
用途標準標準標準サーボモータ標準標準
軸穴径(加工済) D1(φ)42----12
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト