メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニバーサルフート TP-C17532T-UF

通常単価(税別)
6,319
税込単価
6,951
通常出荷日:6日目

【用途】・コンベヤや装置の脚にご使用いただけます・傾斜やレベル調整の必要な場所、水条件に適します・穴あ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TP-C17532T-UF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP-C17532T-UFの仕様・寸法情報

本体材質
強化ポリアミド
許容荷重(kN)
15.0

型番リスト

表示件数
型番
TP-C17532T-UF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,319
( 6,951 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンベヤや装置の脚にご使用いただけます
・傾斜やレベル調整の必要な場所、水条件に適します
・穴あけ追加工タイプは床への固定も可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルフート TP-C17532T-UFの型番TP-C17532T-UFのページです。 型番TP-C17532T-UFに関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルフート TP-C17532T-UFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルフート TP-C17532T-UF
ガイドレールクランプ TP-C13014T-GRC
ガイドレールクランプ(GRC)TP-C13007T-GRC
ガイドブラケット TP-C 固定タイプ
ガイドブラケット TP-C 旋回タイプ
ガイドレールクランプ(GRC)TP-C13006NVT-GRC
メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエイン
通常価格6,3191,9181,8853,4927,1761,009
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目
本体材質強化ポリアミドステンレス鋼強化ポリアミド強化ポリアミド強化ポリアミド強化ポリアミド
許容荷重(kN)15.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト