17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コネクティングジョイント

通常単価(税別)
7,1767,215
税込単価
7,8947,937
通常出荷日:6日目~89日目

コネクティングジョイントは2本の脚を連結させることでコンベヤを安定させます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

使用パイプ外径

(mm)

最小発注数量
48.6/42.7
1個
60.5/42.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,215
( 7,937 )
6日目
7,176
( 7,894 )
89日目

詳細情報

基本情報

コネクティングジョイントは2本の脚を連結させることでコンベヤを安定させます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクティングジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクティングジョイント
ガイドブラケットスペーサ(幅調整用)
サポートヘッド
スレッドチューブエンド
3本脚サポートベース
ガイドブラケット TP-C 旋回タイプ
メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエイン
通常価格7,176-1,2624,741 -2,826 -15,7517,176
通常出荷日6日目〜6日目6日目6日目6日目6日目
本体材質強化ポリアミド強化ポリアミド強化ポリアミドポリアミド強化ポリアミド強化ポリアミド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト