メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ガイドレールクランプ(丸棒用)TP-C13761XPT-GRC

型番:

TP-C13761XPT-GRC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP-C13761XPT-GRCの仕様・寸法情報

本体材質
強化ポリアミド
使用可能丸棒(mm)
12

型番リスト

表示件数
型番
TP-C13761XPT-GRC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,688
( 2,957 )
6日目

詳細情報

基本情報

丸棒ガイドの固定用ガイドレールクランプです。
【仕様】
・材質:強化ポリアミド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドレールクランプ(丸棒用)TP-C13761XPT-GRCの型番TP-C13761XPT-GRCのページです。 型番TP-C13761XPT-GRCに関する仕様情報を記載しております。
ガイドレールクランプ(丸棒用)TP-C13761XPT-GRCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドレールクランプ(丸棒用)TP-C13761XPT-GRC
ガイドレールクランプ(丸棒用)
ガイドレールクランプ(GRC)TP-C13007T-GRC
ガイドレールクランプ(GRC)TP-C13006NVT-GRC
ガイドレールクランプ TP-C13014T-GRC
ガイドブラケット TP-C 旋回タイプ
メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエイン
通常価格2,6882,060 -1,8851,0091,9187,176
通常出荷日6日目6日目〜6日目5日目6日目6日目
本体材質強化ポリアミド強化ポリアミド強化ポリアミド強化ポリアミドステンレス鋼強化ポリアミド
使用可能丸棒(mm)12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト