メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

モジュールトランスファローラプレート(3列タイプ)

型番:

TP-C16770ST-MTRP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-C16770ST-MTRPの仕様・寸法情報

本体材質
低摩擦ポリアセタール
詳細タイプ
3列タイプ

型番リスト

表示件数
型番
TP-C16770ST-MTRP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,172
( 8,989 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンベヤからコンベヤへ乗継部にローラを設置することで、乗継部での残留を防止します
・ローラの転がりにより、乗継での抵抗が小さくなり搬送物の転倒も少なくできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュールトランスファローラプレート(3列タイプ)の型番TP-C16770ST-MTRPのページです。 型番TP-C16770ST-MTRPに関する仕様情報を記載しております。
モジュールトランスファローラプレート(3列タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュールトランスファローラプレート(3列タイプ)
ガイドブラケット TP-C 固定タイプ
ガイドブラケット TP-C 旋回タイプ
3本脚サポートベース
ガイドブラケットスペーサ(幅調整用)
ガイドレールクランプ(GRC)TP-C13006NVT-GRC
メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエイン
通常価格8,1723,4927,17615,7511,2621,009
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目
本体材質低摩擦ポリアセタール強化ポリアミド強化ポリアミド強化ポリアミド強化ポリアミド強化ポリアミド
詳細タイプ3列タイプ固定タイプ旋回タイプ---
よく一緒に購入される商品

プラスチックチェーン用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト