メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ガイドブラケット TP-C 旋回タイプ

型番:

TP-C13055T-GRB
解除
数量:

TP-C13055T-GRBの仕様・寸法情報

本体材質
強化ポリアミド
詳細タイプ
旋回タイプ
使用ピン径(Φ)
14
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TP-C13055T-GRB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,176
( 7,894 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ガイドレールクランプなどクランプピンと合わせてガイドの固定にご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドブラケット TP-C 旋回タイプの型番TP-C13055T-GRBのページです。 型番TP-C13055T-GRBに関する仕様情報を記載しております。
ガイドブラケット TP-C 旋回タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドブラケット TP-C 旋回タイプ
ガイドブラケット TP-C 固定タイプ
モジュールトランスファローラプレート(3列タイプ)
ガイドピン
ガイドレールクランプ TP-C13014T-GRC
ユニバーサルフート TP-C17532T-UF
メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエイン
通常価格7,1763,4928,1721,9511,9186,319
通常出荷日6日目6日目6日目28日目6日目6日目
本体材質強化ポリアミド強化ポリアミド低摩擦ポリアセタールステンレス鋼ステンレス鋼強化ポリアミド
詳細タイプ旋回タイプ固定タイプ3列タイプ---
使用ピン径(Φ)1412----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました