メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フック型(引っぱり型)クランプ No.FA100

型番:

NO.FA-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.FA-100の仕様・寸法情報

種類
引張り型
装着方法
フランジベース
締圧力(N)
1060
ストローク(mm)
29

型番リスト

表示件数
型番
NO.FA-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,764
( 1,940 )
4日目

詳細情報

基本情報

U型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプします!特に機械部品・装置部品として採用いただいております。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック型(引っぱり型)クランプ No.FA100の型番NO.FA-100のページです。 型番NO.FA-100に関する仕様情報を記載しております。
フック型(引っぱり型)クランプ No.FA100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック型(引っぱり型)クランプ No.FA100
横押型クランプ No.SL100
フック型クランプ No.PA150
横押型クランプ No.51
横押型クランプ No.50B
横押型クランプ No.50A
メーカーカクタカクタカクタカクタカクタカクタ
通常価格1,7643,4401,9053,4694,6862,762
通常出荷日4日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類引張り型横押し型引張り型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
締圧力(N)106022001700220030002000
ストローク(mm)2931.2102445530

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト