メカニカル部品技術窓口

確定しました

ガイドレール TP-C19S00165-3MT-GR

通常単価(税別)
30,662
税込単価
33,728
通常出荷日:5日目

【用途】・搬送物の転倒防止・キズ付き低減用としてご使用ください

型番:

TP-C19S00165-3MT-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-C19S00165-3MT-GRの仕様・寸法情報

種類
チェーンガイド
材質
樹脂
定尺(m)
3
材質詳細
ガイドレール:超高分子量ポリエチレン、フレーム:ステンレス鋼
外観色
ホワイト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TP-C19S00165-3MT-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,662
( 33,728 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・搬送物の転倒防止・キズ付き低減用としてご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドレール TP-C19S00165-3MT-GRの型番TP-C19S00165-3MT-GRのページです。 型番TP-C19S00165-3MT-GRに関する仕様情報を記載しております。
ガイドレール TP-C19S00165-3MT-GRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドレール TP-C19S00165-3MT-GR
チェーン ガイド(AG-Sガイド) (AG-S)
チェーン ガイド(AGC-Sガイド) (AGC-S)
ガイド レール(FCSGプロファイル)
増速・キャリアチェーン用アルミフレーム 3形
チェーン ガイド(CLGCBガイド)
メーカーツバキ山久チエインイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション片山チエンイマオコーポレーション
通常価格30,6625,643 -9,893 -7,297 -8,797 -7,697 -
通常出荷日5日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
種類チェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイドチェーンガイド
材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミ樹脂
定尺(m)3-----
材質詳細ガイドレール:超高分子量ポリエチレン、フレーム:ステンレス鋼-----
外観色ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト