メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

WT3830シリーズ用 分割形スプロケット

型番:

TTP-21T25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TTP-21T25の仕様・寸法情報

歯数(範囲選択)
16~
軸穴径 下穴(範囲選択)(mm)
21~30
外径(mm)
130.0
ピッチ円直径(mm)
129.26
歯数
21
軸穴径 下穴(mm)
25
適用チェーン
WT3835-K形、WT3835-T形
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TTP-21T25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,900
( 7,590 )
6日目

詳細情報

基本情報

ツバキ山久チエインの搬送チェーンWT3830シリーズ用分割形スプロケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WT3830シリーズ用 分割形スプロケットの型番TTP-21T25のページです。 型番TTP-21T25に関する仕様情報を記載しております。
WT3830シリーズ用 分割形スプロケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WT3830シリーズ用 分割形スプロケット
スチール製スプロケット(下穴タイプ)TTU1012T
ステンレストップチェーンTTU形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)
ステンレストップチェーンTT形用スチール製スプロケット(下穴タイプ)
倍速チェーン用スプロケット
Rローラーテーブル用スプロケット(スチール製)
メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインミスミ椿本チエイン
通常価格6,9007,6888,172 -8,555 --1,116 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜在庫品1日目〜9日目
歯数(範囲選択)16~16~16~16~--
軸穴径 下穴(範囲選択)(mm)21~30~20~20~20~20~20
外径(mm)130.0129----
ピッチ円直径(mm)129.26129.26----
歯数2121----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

搬送チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト