メカニカル部品技術窓口

確定しました

すべり軸受 イグリデュールG スラストワッシャー(形状T)

型番:

GTM-0408-005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GTM-0408-005の仕様・寸法情報

材質
樹脂
環境
標準
内径 d(φ)
4
外径 D(φ)
8
厚さ t(mm)
0.5
種類
ワッシャー
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GTM-0408-005
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225
( 248 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高人気のイグリデュール
・高い耐摩耗性
・汚れや埃に強い
・優れたコスト効率

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり軸受 イグリデュールG スラストワッシャー(形状T)の型番GTM-0408-005のページです。 型番GTM-0408-005に関する仕様情報を記載しております。
すべり軸受 イグリデュールG スラストワッシャー(形状T)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり軸受 イグリデュールG スラストワッシャー(形状T)
#83 ワッシャー(83W)
イグリデュールG 無給油ワッシャー
イグリデュールJ 無給油ワッシャ
イグリデュールX 無給油ワッシャ
イグリデュールW300 無給油ワッシャ
メーカーイグスオイレス工業イグスイグスイグスイグス
通常価格22571 -154 -254 -447 -290 -
通常出荷日7日目在庫品1日目9日目9日目9日目〜9日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
環境標準標準耐異物 / 耐振動 / 油中標準 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準
内径 d(φ)4-----
外径 D(φ)8-----
厚さ t(mm)0.51----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ワッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト