メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

イグリデュール ダブルフランジベアリング

型番:

MCM-08-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCM-08-02の仕様・寸法情報

種類
フランジ型
樹脂系
高性能ポリマー系
環境
標準
内径 d1(φ)
8
外径 d2(φ)
13
全長 b1(mm)
3.6
長さ
シングル
推奨軸公差
h9
長さb3(mm)
2.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MCM-08-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110
( 121 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イグリデュールクリップベアリングは、軸を板金に貫通させる際に使用できるように設計されました。このため、ベアリングには両端にフランジが付いています
・取付け後に板金の両側から固定します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグリデュール ダブルフランジベアリングの型番MCM-08-02のページです。 型番MCM-08-02に関する仕様情報を記載しております。
イグリデュール ダブルフランジベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イグリデュール ダブルフランジベアリング
イグリデュール フランジ型ベアリング
イグリデュールH フランジ型無給油ブッシュ
イグリデュールH ストレート型無給油ブッシュ
イグリデュール クリップベアリング
イグリデュールA500 フランジ型無給油ブッシュ
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格110364264 -382 -266400 -
通常出荷日7日目9日目在庫品1日目〜9日目9日目9日目
種類フランジ型フランジ型フランジ型スリーブ型フランジ型フランジ型
樹脂系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系高性能ポリマー系
環境標準標準標準 / 水中 / 薬液中標準 / 水中 / 薬液中標準標準 / 水中 / 薬液中
内径 d1(φ)8-----
外径 d2(φ)13-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト