メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サポートユニット FFシリーズ 支持側

通常単価(税別)
3,674
税込単価
4,041
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高精度、高剛性のアンギュラ玉軸受と組み合わせています・表面はすべて防錆処理をしています・コン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

FF20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FF20の仕様・寸法情報

種類
支持側
形状
丸形
取付方法
側面取付
軸径 d1(φ)
20
ベアリング種類
[ラジアルベアリングシングル] 深溝玉軸受シングル
ベアリング等級
0級
厚さ L(mm)
9
外径 A(φ)
85
幅 B(mm)
68
基本定格荷重 動定格(N)
12800
基本定格荷重 静定格(N)
6600
ベアリング
6204ZZ

型番リスト

表示件数
型番
FF20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,674
( 4,041 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度、高剛性のアンギュラ玉軸受と組み合わせています
・表面はすべて防錆処理をしています
・コンパクトなデザインで、取り付けが容易。狭い空間にも使用できます
・他の加工処理をしないまますぐ設備に取り付けることができます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートユニット FFシリーズ 支持側の型番FF20のページです。 型番FF20に関する仕様情報を記載しております。
サポートユニット FFシリーズ 支持側のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートユニット FFシリーズ 支持側
サポートユニット支持側 丸形 FF形
サポートユニット EKシリーズ 支持側
サポートユニット EFシリーズ 支持側
サポートユニット FKシリーズ 固定側
サポートユニット BKシリーズ 固定側
メーカーHIWIN(ハイウィン)THKHIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)
通常価格3,6742,089 -8,134 -3,813 -7,850 -7,831 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類支持側支持側固定側支持側固定側固定側
形状丸形丸形角形角形丸形角形
取付方法側面取付側面取付面取付面取付側面取付面取付
軸径 d1(φ)20-----
ベアリング種類深溝玉軸受シングルラジアルベアリングシングルアンギュラベアリング深溝玉軸受シングルアンギュラベアリングアンギュラベアリング
よく一緒に購入される商品

ボールねじ用サポートユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト