メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

左右分割リターンローラ

型番:

TP-C122116NT-RR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP-C122116NT-RRの仕様・寸法情報

ローラ形状
フランジ付
軸穴径 D(またはd) (mm)
15.5
外径(mm)
60
長さ(mm)
~50
材質
高密度ポリエチレン
仕様
ガイドフランジあり

型番リスト

表示件数
型番
TP-C122116NT-RR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,052
( 1,157 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンベヤ戻り側のチェーン受けとしてご使用ください
・ローラが回転することにより摺動抵抗を減らし、チェーン上面のキズを低減します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

左右分割リターンローラの型番TP-C122116NT-RRのページです。 型番TP-C122116NT-RRに関する仕様情報を記載しております。
左右分割リターンローラのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました