メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

リターンローラ TP-RR

型番:

TP-RR41532
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP-RR41532の仕様・寸法情報

ローラ形状
ストレート
軸穴径 D(またはd) (mm)
15.5
外径(mm)
40
長さ(mm)
~100
材質
ポリアミド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TP-RR41532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンベヤ戻り側のチェーン受けとしてご使用ください
・ローラが回転することにより摺動抵抗を減らし、チェーン上面のキズを低減します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リターンローラ TP-RRの型番TP-RR41532のページです。 型番TP-RR41532に関する仕様情報を記載しております。
リターンローラ TP-RRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リターンローラ TP-RR
左右分割リターンローラ
リターンローラ -GFタイプ-
リターンローラ -CS□タイプ-
リターンローラ -DRタイプ-
リターンローラ -SRタイプ-
メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格7201,052264 -468 -391391
通常出荷日6日目6日目9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜
ローラ形状ストレートフランジ付ストレートストレートフランジ付フランジ付
軸穴径 D(またはd) (mm)15.515.5----
外径(mm)406071414142
長さ(mm)~100~502.282.54727.5
材質ポリアミド高密度ポリエチレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リターンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト