メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ガイドフランジ

型番:

TP-DP415
解除
数量:

TP-DP415の仕様・寸法情報

材質
ポリアミド
寸法 ΦD
55
寸法 Φd
16
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TP-DP415
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150
( 165 )
6日目

詳細情報

基本情報

ツバキ山久チエインのリターンローラ用ガイドフランジです。
【仕様】
・材質: ポリアミド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドフランジの型番TP-DP415のページです。 型番TP-DP415に関する仕様情報を記載しております。
ガイドフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドフランジ
左右分割リターンローラ
リターンローラ TP-RR
【FA新商品】リターンローラ
リターンローラ -GFタイプ-
リターンローラ -CS□タイプ-
メーカーツバキ山久チエインツバキ山久チエインツバキ山久チエインミスミWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格1501,052720600 -264 -468 -
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目〜9日目〜9日目〜
材質ポリアミド高密度ポリエチレンポリアミド---
寸法 ΦD55-----
寸法 Φd16-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リターンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました