17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • シールド素材・形状

  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

単列深溝玉軸受 内径d10~50

通常単価(税別)
163877
税込単価
179965
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・一般に広く普及し、多く使用される転がり軸受の種類です・ラジアル荷重、アキシアル荷重、もしくは...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シールド素材・形状

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

基本動定格荷重

(N)

最大許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 静定格

(N)

最小発注数量
開放型
10
26
8
4550
34000
1970
1個
両シールド形
10
26
8
4550
34000
1970
1個
開放型
20
42
12
9380
21000
5030
1個
開放型
10
30
9
5100
30000
2390
1個
開放型
20
47
14
12800
18000
6600
1個
開放型
25
52
15
14000
15000
7880
1個
両シールド形
25
52
15
14000
15000
7880
1個
開放型
30
62
16
19500
13000
11300
1個
開放型
35
72
17
25700
11000
15300
1個
開放型
50
90
20
35000
8300
23200
1個
両シールド形
12
37
12
9700
24000
4200
1個
両シールド形
30
72
19
26700
12000
15000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
202
( 222 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
313
( 344 )
在庫品1日目当日出荷可能
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能
522
( 574 )
在庫品1日目当日出荷可能
877
( 965 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
686
( 755 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般に広く普及し、多く使用される転がり軸受の種類です
・ラジアル荷重、アキシアル荷重、もしくはそれら両方の荷重を同時に受けることができます
・摩擦トルクが小さく、高速回転・低騒音・低振動の用途に適した軸受です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単列深溝玉軸受 内径d10~50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単列深溝玉軸受 内径d10~50
単式スラスト玉軸受(内径10~360mm)
アンギュラ玉軸受(単列形)
自動調心玉軸受(内径5~110mm)
小径玉軸受・ミニチュア玉軸受
深溝玉軸受 両シールド形 6000-H
メーカーC&U(シー・アンド・ユー)NSKHRB(エイチ・アール・ビー)NSKNSKHRB(エイチ・アール・ビー)
通常価格163-926 -433 -982 -245 -214 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状スラスト玉アンギュラ玉(単列)自動調心玉
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
荷重方向ラジアル / スラストスラストラジアルラジアルラジアルラジアル / スラスト
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
軌道輪列数単列単列単列複列単列単列
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト