メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マシンシャッター減速パーツ用 RSPストッパー

型番:

A-RSP-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-RSP-SPの仕様・寸法情報

材質
A5052
奥行(mm)
26
幅(mm)
50
高(mm)
46.5
表面処理
アルマイト
重量(g)
4.2(本体)

型番リスト

表示件数
型番
A-RSP-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,845
( 2,030 )
9日目

詳細情報

基本情報

シャッター末尾のヒンジが減速パーツ本体へ干渉するのを防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンシャッター減速パーツ用 RSPストッパーの型番A-RSP-SPのページです。 型番A-RSP-SPに関する仕様情報を記載しております。
マシンシャッター減速パーツ用 RSPストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシンシャッター減速パーツ用 RSPストッパー
AF30用先入れナット
AF30用エルボ 90゜
AF40用先入れナット
AF40用90°エルボ
AF30用エルボ 90゜プレート
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格1,8451293,509133 -4,1136,974
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質A5052A6063(T6熱処理)ADC12A6063(T6熱処理)ADC12ADC12/A5052
奥行(mm)269.511513.5155115
幅(mm)5012.911516.8155115
高(mm)46.56.8309.64030
表面処理アルマイトアルマイト銀色塗装アルマイト銀色塗装銀色塗装/アルマイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト