メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

減速パーツ取り付け金具 40ACタイプ

型番:

A-RSP-40AC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-RSP-40ACの仕様・寸法情報

材質
SUS304(ARSフック)、SPCC(CRS金具)
重量(g)
88

型番リスト

表示件数
型番
A-RSP-40AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,215
( 2,437 )
9日目

詳細情報

基本情報

マシンシャッター専用アクセサリー 減速パーツ取り付け金具 40ACタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減速パーツ取り付け金具 40ACタイプの型番A-RSP-40ACのページです。 型番A-RSP-40ACに関する仕様情報を記載しております。
減速パーツ取り付け金具 40ACタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減速パーツ取り付け金具 40ACタイプ
マシンシャッター減速パーツ用 RSPストッパー
AF40用90°エルボ
AF40用クッションSP
AF40用エンドキャップ
AF40用ベアリングローラ(M6)
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格2,2151,8454,1133,295620282
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質SUS304(ARSフック)、SPCC(CRS金具)A5052ADC12エラストマーABSPOM(ポリアセタール)
重量(g)884.2(本体)433.5(本体)3605.18.4(本体)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト