メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AF30用エルボ 90゜プレート

型番:

EL-30-100-90PT-SI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EL-30-100-90PT-SIの仕様・寸法情報

材質
ADC12/A5052
奥行(mm)
115
幅(mm)
115
高(mm)
30
表面処理
銀色塗装/アルマイト
カラー
シルバー
重量(g)
255.7(本体)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EL-30-100-90PT-SI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,974
( 7,671 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームAF30用90゜エルボプレートです
・簡易位置決めノックがあります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF30用エルボ 90゜プレートの型番EL-30-100-90PT-SIのページです。 型番EL-30-100-90PT-SIに関する仕様情報を記載しております。
AF30用エルボ 90゜プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF30用エルボ 90゜プレート
AF30用エルボ 90゜
AF40用90°エルボ
AF30用連結Sプレート
AF30用先入れナット
AF30用固定連結LHアングル
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格6,9743,5094,1136421291,027
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目10日目
材質ADC12/A5052ADC12ADC12SPCCA6063(T6熱処理)A6063(T5熱処理)
奥行(mm)115115155509.526
幅(mm)1151151552612.930
高(mm)30304036.830
表面処理銀色塗装/アルマイト銀色塗装銀色塗装三価クロメートアルマイトアルマイト/塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト