メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AF40用エンドキャップ

型番:

A-EC-40-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-EC-40-Bの仕様・寸法情報

材質
ABS
奥行(mm)
40
幅(mm)
40
高(mm)
3
カラー
ブラック
重量(g)
5.1

型番リスト

表示件数
型番
A-EC-40-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AF40フレーム用エンドキャップです
・材質:ABS
・カラー:ブラック
・重量:5.1g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF40用エンドキャップの型番A-EC-40-Bのページです。 型番A-EC-40-Bに関する仕様情報を記載しております。
AF40用エンドキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF40用エンドキャップ
AF40用90°エルボ
AF40用固定連結LHアングル
AF30用エルボ 90゜
AF30用エルボ 90゜プレート
AF30用固定連結LHアングル
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格6204,1131,1113,5096,9741,027
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目10日目
材質ABSADC12A6063(T5熱処理)ADC12ADC12/A5052A6063(T5熱処理)
奥行(mm)401553611511526
幅(mm)401554011511530
高(mm)34040303030
カラーブラックシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト