メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AF30/AF40用 26FクッションSP

型番:

A-CS-26F-1500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-CS-26F-1500の仕様・寸法情報

材質
エラストマー
奥行(mm)
1500
幅(mm)
26
カラー
ブラック
重量(g)
168
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-CS-26F-1500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,401
( 2,641 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AF30/AF40フレーム用幅が26mmのクッションSPです
・材質:エラストマー
・カラー:ブラック
・重量:112g/m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF30/AF40用 26FクッションSPの型番A-CS-26F-1500のページです。 型番A-CS-26F-1500に関する仕様情報を記載しております。
AF30/AF40用 26FクッションSPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF30/AF40用 26FクッションSP
AF40用クッションSP
AF30用クッションSP
AF40用90°エルボ
AF30用エルボ 90゜
AF40用エンドキャップ
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格2,4013,2958494,1133,509620
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質エラストマーエラストマーエラストマーADC12ADC12ABS
奥行(mm)1500150050015511540
幅(mm)2635.52615511540
カラーブラックブラックブラックシルバーシルバーブラック
重量(g)16836056433.5(本体)166(本体)5.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト