メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AF40用クッションSP

型番:

A-CS-40-1500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-CS-40-1500の仕様・寸法情報

材質
エラストマー
奥行(mm)
1500
幅(mm)
35.5
カラー
ブラック
重量(g)
360
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-CS-40-1500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,295
( 3,625 )
9日目

詳細情報

基本情報

40クッションSPはシャッター開閉時におけるスラットの衝撃吸収のために、40Nフレーム溝部に取り付けて使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF40用クッションSPの型番A-CS-40-1500のページです。 型番A-CS-40-1500に関する仕様情報を記載しております。
AF40用クッションSPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF40用クッションSP
AF30用クッションSP
AF30/AF40用 26FクッションSP
AF40用90°エルボ
AF40用エンドキャップ
AF40用固定連結LHアングル
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格3,2958492,4014,1136201,111
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
材質エラストマーエラストマーエラストマーADC12ABSA6063(T5熱処理)
奥行(mm)150050015001554036
幅(mm)35.526261554040
カラーブラックブラックブラックシルバーブラックシルバー
重量(g)36056168433.5(本体)5.138.5(本体)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト