メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

AF30用クッションSP

型番:

A-CS-30-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-CS-30-500の仕様・寸法情報

材質
エラストマー
奥行(mm)
500
幅(mm)
26
カラー
ブラック
重量(g)
56
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-CS-30-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
849
( 934 )
9日目

詳細情報

基本情報

30クッションSPはシャッター開閉時におけるスラットの衝撃吸収のために、30S/30Nフレーム溝部に取付けて使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF30用クッションSPの型番A-CS-30-500のページです。 型番A-CS-30-500に関する仕様情報を記載しております。
AF30用クッションSPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF30用クッションSP
AF40用クッションSP
AF30/AF40用 26FクッションSP
AF30用エルボ 90゜
AF30用エルボ 90゜プレート
AF30用固定連結LHアングル
メーカーアイセルアイセルアイセルアイセルアイセルアイセル
通常価格8493,2952,4013,5096,9741,027
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目10日目
材質エラストマーエラストマーエラストマーADC12ADC12/A5052A6063(T5熱処理)
奥行(mm)5001500150011511526
幅(mm)2635.52611511530
カラーブラックブラックブラックシルバーシルバーシルバー
重量(g)56360168166(本体)255.7(本体)16.7(本体)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャッター・リフトドアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト